Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DV2120 |
DV2121 |
DV2130 |
DV2131 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Absicherung | Länge (mm) | Bedienelemente | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 67 | 61 | - | ø 56 | ||
197.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 67 | 61 | Kapazitiver Druckknopf | ø 56 | ||
197.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 65 | 72.5 | - | ø 56 | ||
225.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 65 | 72.5 | Kapazitiver Druckknopf | 56 |
Loading...
Leistungsaufnahme(mA) | < 90 | Anwendung | Signalisierung von Maschinenzuständen | Betriebsspannung(V) | 18-30 DC |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungstemperatur(°C) | -25-50 | Nennspannung(V) | 24 DC | Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) | 90 |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Absicherung
Länge(mm)
Bedienelemente
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften