AS-Interface PCB-Modul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC2709
AC2728
AC2729
AC2730
AC2731
AC2750
AC2751
AC2752
AC2753
E70529
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar Absicherung Max. Strombelastung pro Ausgang
(mA)
Elektrische Konstruktion Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Schutzklasse Anwendung Aktuator Versorgungsausgänge Min. Schaltpegel High-Signal
(V)
Max. Strom Last Ausgänge Gesamt
(A)
Max. Gesamtnennstrom der Eingänge
(mA)
Betriebsspannung
(V)
Umgebungstemperatur
(°C)
Integrierter Watchdog Max. Stromlast Gesamt
(A)
Eingangsstrom niedrig
(mA)
Gegen Kurzschluss geschützte digitale Eingänge Spannungsversorgung
(V)
Eingangsstrom hoch
(mA)
Anbauart Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar Gehäuse Spannungsbereich
(V)
Max. Stromaufnahme von AS-I
(mA)
Schaltkreis Kurzschlussfest Elektrisch getrennt Maße
(mm)
Anzeige

208.44 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 44IP 2050PNP---Gehäuse für SchalttafeleinbauAS-i10-20026.5-31.6-25-60-0,2; (Gesamtstrom für alle von AS-i versorgten Ein- und Ausgänge: 200 mA)< 1.5Ja15-30 DC> 3Für Moeller Gehäuse RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M4--250PNPJaJa-Betrieb: LED, grün

276.15 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 34IP 20100; (Strombelastung für alle Ein- und Ausgänge beachten)PNP-< 200-Gehäuse für Schalttafeleinbau----26.5-31.6-25-70Ja0,18; (Gesamtstrom für alle von AS-i versorgten Ein- und Ausgänge: 180 mA)-Ja20-30 DC--3vergossenes Kunststoffgehäuse18-30 DC--Ja-16 x 88 x 41-

156.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 22IP 20; (abhängig vom Gehäuse)10PNP-< 50-Gehäuse für SchalttafeleinbauAS-i---26.5-31.6-25-60Ja--nein-> 5---DC--nein--Betrieb: LED, grün
Fehler: LED, rot
Funktion: LED, gelb

266.00 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 34IP 20100; (Strombelastung für alle Ein- und Ausgänge beachten)PNP-< 200-Gehäuse für SchalttafeleinbauAS-i---26.5-31.6 DC-25-70Ja0,18; (Gesamtstrom für alle von AS-i versorgten Ein- und Ausgänge: 180 mA)-Ja---3vergossenes Kunststoffgehäuse18-30 DC--Ja-16 x 88 x 41-

195.08 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 3; Anzahl der digitalen Ausgänge: 33-180; (Strombelastung für alle Ein- und Ausgänge beachten)PNP-< 200-Gehäuse für SchalttafeleinbauAS-i---26.5-31.6 DC-25-70Ja0,18; (Gesamtstrom für alle von AS-i versorgten Ein- und Ausgänge: 180 mA)-Ja---3-18-30 DC--Ja--Betrieb: LED, grün
Ausfall: LED, rot

165.17 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 44IP 20100; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 2,5 W (IEC 60947-5-1))PNPGehäuse: PC vergossen-IIIGehäuse für Schalttafeleinbau (nur bei Betrieb mit AS-i Mastern mit dem Profil M4)AS-i110.1515018-31.6 DC-25-55Ja0,15; (Gesamtstrom für alle von AS-i versorgten Ein- und Ausgänge: 150 mA)0-2Ja-44357Einbau in ein Aufputzgehäuse4-18-30 DC180; (ohne Sensoren: < 30 mA; Eingänge und Ausgänge aktiv: < 180 mA)PNPJaJa31.1 x 12 x 76.6Betrieb: LED, grün
Fehler: LED, rot
Funktion: LED, gelb

165.17 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 34IP 20100; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 2,5 W (IEC 60947-5-1))PNPGehäuse: PC vergossen-IIIGehäuse für SchalttafeleinbauAS-i110.1515018-31.6 DC-25-55Ja0,15; (Gesamtstrom für alle von AS-i versorgten Ein- und Ausgänge: 150 mA)0-2Ja-6-10Einbau in ein Aufputzgehäuse3-18-30 DC180; (ohne Sensoren: < 30 mA; Eingänge und Ausgänge aktiv: < 180 mA)PNPJaJa31.1 x 12 x 76.6Betrieb: LED, grün
Fehler: LED, rot
Funktion: LED, gelb

165.17 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 44IP 20100; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 2,5 W (IEC 60947-5-1))PNPGehäuse: PC vergossen-IIIGehäuse für Schalttafeleinbau (nur bei Betrieb mit AS-i Mastern mit dem Profil M4)-110.1515018-31.6 DC-25-55Ja0,15; (Gesamtstrom für alle von AS-i versorgten Ein- und Ausgänge: 150 mA)0-2Ja-6-10Einbau in ein Aufputzgehäuse4-18-30 DC180; (ohne Sensoren: < 30 mA; Eingänge und Ausgänge aktiv: < 180 mA)PNPJaJa31.1 x 12 x 76.6Betrieb: LED, grün
Fehler: LED, rot
Funktion: LED, gelb

165.17 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 34IP 20100; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 2,5 W (IEC 60947-5-1))PNPGehäuse: PC vergossen-IIIGehäuse für SchalttafeleinbauAS-i110.1515018-31.6 DC-25-55Ja0,15; (Gesamtstrom für alle von AS-i versorgten Ein- und Ausgänge: 150 mA)0-2Ja-6-10Einbau in ein Aufputzgehäuse3-18-30 DC180; (ohne Sensoren: < 30 mA; Eingänge und Ausgänge aktiv: < 180 mA)PNPJaJa31.1 x 12 x 76.6Betrieb: LED, grün
Fehler: LED, rot
Funktion: LED, gelb

158.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 22IP 20; (abhängig vom Gehäuse)10--< 50-Gehäuse für Schalttafeleinbau----26.5-31.6 DC-25-60Ja--nein-> 5---AS-i--nein--Betrieb: LED, grün
Fehler: LED, rot
Funktion: LED, gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sensorversorgung der Eingänge AS-i Eingangskreis der digitalen Eingänge PNP

Technischer Support