IO-Link-Eingangsmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AL2240
AL2241
AL2340
AL2341
AL2410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Elektrischer Anschluss - Eingänge Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar Absicherung Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Schutzklasse Min. Schaltpegel High-Signal
(V)
Elektrischer Anschluss - IO-Link Lagertemperatur
(°C)
Betriebsspannung
(V)
Umgebungstemperatur
(°C)
Eingangsstrom niedrig
(mA)
Gegen Kurzschluss geschützte digitale Eingänge Eingangsstrom hoch
(mA)
Max. Relative Luftfeuchtigkeit
(%)
Eingangsstrombegrenzung
(mA)
Max. Höhe über dem Meeresspiegel
(m)
Sensorversorgung der Eingänge Eingangskreis der digitalen Eingänge Verschmutzungsgrad IO-Link Revision Anzeige Art der Übertragung

218.58 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 12Stecker: 6 x M1212; (6 x 2 PNP Typ 2 nach IEC 61131-2)IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Schutzkappen aus Edelstahl: IP 69K)Gehäuse: PA grau; Buchse: Edelstahl (1.4404 / 316L)100-700; (US)III-Anschluss: 1 x M12-25-7018-30 DC-25-60---75; (5-75)-2000IO-Link-21.1Betrieb: 1 x LED, grün
Störung
1 x LED, rot
Funktion: 1 x LED, gelb
COM2 (38,4 kBaud)

357.05 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 20Stecker: 10 x M1220; (10 x 2 PNP Typ 2 nach IEC 61131-2)IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Schutzkappen aus Edelstahl: IP 69K)Gehäuse: PA grau; Buchse: Edelstahl (1.4404 / 316L)100-1100; (US)III-Anschluss: 1 x M12-25-7018-30 DC-25-60---90-2000IO-Link-21.1Betrieb: 1 x LED, grün
Störung
1 x LED, rot
Funktion: 1 x LED, gelb
COM2 (38,4 kBaud)

182.28 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 12Stecker: 6 x M1212; (6 x 2 PNP Typ 2 nach IEC 61131-2)IP 65; IP 67Gehäuse: PA orange; Fassung: Messing vernickelt100-700; (US)III-Anschluss: 1 x M12-25-7018-30 DC-25-60---90-2000IO-Link-21.1Betrieb: 1 x LED, grün
Störung
1 x LED, rot
Funktion: 1 x LED, gelb
COM2 (38,4 kBaud)

306.09 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 20Stecker: 10 x M1220; (10 x 2 PNP Typ 2 nach IEC 61131-2)IP 65; IP 67Gehäuse: PA orange; Fassung: Messing vernickelt100-1100; (US)III-Anschluss: 1 x M12-25-7018-30 DC-25-60---90-2000IO-Link--1.1Betrieb: 1 x LED, grün
Störung
1 x LED, rot
Funktion: 1 x LED, gelb
COM2 (38,4 kBaud)

189.66 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4Anschluss: 4 x M84IP 67PBT; Buchse: Messing vernickelt; O-Ring: FKM50-11--25-8518-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus)-25-700-2Ja6-1090; (nicht kondensierend)15--PNP--Betrieb: LED, grün
Fehler: LED, rot
Funktion: LED, gelb
-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kommunikationsschnittstelle IO-Link

Technischer Support