Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anwendung | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Anbauart | Messbereich (°C) | Max. Stromaufnahme von AS-I (mA) | Maße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 | IP 20 | PC-GF20 | - | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage auf DIN-Schiene | - | 250 | - | ||
181.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 20 | PC-GF20 | - | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage auf DIN-Schiene | - | 250 | - | ||
164.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 20 | PC-GF20 | - | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage auf DIN-Schiene | - | 50 | - | ||
154.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 | IP 20 | PC-GF20 | - | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage auf DIN-Schiene; Stringmontage möglich | - | 50 | - | ||
187.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der Relaisausgänge: 2 | IP 20 | PC-GF20 | - | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage auf DIN-Schiene; Stringmontage möglich | - | 50 | - | ||
155.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der Relaisausgänge: 2 | IP 20 | PC-GF20 | - | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage auf DIN-Schiene; Stringmontage möglich | - | 250 | - | ||
175.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der Relaisausgänge: 4 | IP 20 | PA | - | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage auf DIN-Schiene; Stringmontage möglich | - | 50 | - | ||
205.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der Relaisausgänge: 4 | IP 20 | PA 6.6 | - | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | -25-60 | Montage auf DIN-Schiene; Stringmontage möglich | - | 300 | - | ||
205.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der Relaisausgänge: 4 | IP 20 | PA 6.6 | - | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | -25-60 | Montage auf DIN-Schiene; Stringmontage möglich | - | 30 | - | ||
175.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 20 | PA | - | Einbau in Schaltschränke (nur bei Betrieb mit AS-i-Mastern mit dem Profil M4) | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage auf DIN-Schiene; Stringmontage möglich | - | 250 | - | ||
175.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 3 | IP 20 | PA | - | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage auf DIN-Schiene; Stringmontage möglich | - | 250 | - | ||
175.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 3 | IP 20 | PA | - | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage auf DIN-Schiene; Stringmontage möglich | - | 50 | - | ||
175.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 20 | PA | - | Einbau in Schaltschränke (nur bei Betrieb mit AS-i-Mastern mit dem Profil M4) | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage auf DIN-Schiene; Stringmontage möglich | - | 50 | - | ||
379.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 2 | IP 65 | PBT | 8-40 | Installation vor Ort | 26.5-31.6 DC | 0-70 | AS-i Schnittstelle zu FC-E Unterteilen | - | 40 | - | ||
379.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 2 | IP 65 | PBT | 4-36 | Installation vor Ort | 26.5-31.6 DC | 0-70 | AS-i Schnittstelle zu FC-E Unterteilen | - | 36 | - | ||
422.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | IP 65 | PBT | 4-33 | Installation vor Ort | 26.5-31.6 DC | 0-70 | AS-i Schnittstelle zu FC-E Unterteilen | - | 33 | - | ||
422.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | IP 65 | PBT | 4-33 | Installation vor Ort | 26.5-31.6 DC | 0-70 | AS-i Schnittstelle zu FC-E Unterteilen | - | 33 | - | ||
506.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der Pt100-Eingänge: 4 | IP 65 | PBT | - | Installation vor Ort | 26.5-31.6 DC | 0-70 | AS-i Schnittstelle zu FC-E Unterteilen | -200-850 | 80 | - | ||
641.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 4 | IP 68; IP 69K | Gewindebuchse: Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; O-Ring: EPDM | - | Für hygienische und nasse Bereiche in der Lebensmittelindustrie | 26.5-31.6 DC | -5-70 | - | - | 450 | ø 137.3 / L = 80 | ||
191.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 20 | Kunststoffe; PC-GF20 | - | Einbau in Schaltschränke (nur bei Betrieb mit AS-i-Mastern mit dem Profil M4) | 18-31.6 DC | -25-60 | Montage auf DIN-Schiene | - | 250 | - | ||
191.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 20 | Kunststoffe; PC-GF20 | - | Einbau in Schaltschränke (nur bei Betrieb mit AS-i-Mastern mit dem Profil M4) | 18-31.6 DC | -25-60 | Montage auf DIN-Schiene | - | 30 | - | ||
142.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 | IP 20 | Kunststoffe; PC-GF20 | - | Einbau in Schaltschränke | 18-31.6 DC | -25-60 | Montage auf DIN-Schiene | - | 250 | - | ||
173.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 20 | Kunststoffe; PC-GF20 | - | Einbau in Schaltschränke | 18-31.6 DC | -25-65 | Montage auf DIN-Schiene | - | 30 | - | ||
145.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 | IP 20 | Kunststoffe; PC-GF20 | - | Einbau in Schaltschränke | 18-31.6 DC | -25-60 | Montage auf DIN-Schiene | - | 30 | - | ||
497.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 4 | IP 20 | PC-GF20 | 10-53 | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage auf DIN-Schiene | - | 53 | - | ||
497.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 4 | IP 20 | PC-GF20 | 10-53 | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Montage auf DIN-Schiene | - | 53 | - | ||
497.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 4 | IP 20 | PC-GF20 | 10-53 | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Montage auf DIN-Schiene | - | 53 | - | ||
509.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 4 | IP 20 | PC-GF20 | 12-57 | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Montage auf DIN-Schiene | - | 57 | - | ||
509.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 4 | IP 20 | PC-GF20 | 12-57 | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Montage auf DIN-Schiene | - | 57 | - | ||
210.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der Relaisausgänge: 4 | IP 20 | Kunststoffe; PC-GF20 | - | Einbau in Schaltschränke (nur bei Betrieb mit AS-i-Mastern mit dem Profil M4) | 26.5-31.6 DC | -25-65 | Montage auf DIN-Schiene | - | 300 | - | ||
210.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der Relaisausgänge: 4 | IP 20 | Kunststoffe; PC-GF20 | - | Einbau in Schaltschränke (nur bei Betrieb mit AS-i-Mastern mit dem Profil M4) | 18-31.6 DC | -25-65 | Montage auf DIN-Schiene | - | 30 | - | ||
485.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der Pt100-Eingänge: 4 | IP 20 | PC-GF20 | - | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Montage auf DIN-Schiene | -200-850 | 80 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Absicherung
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Anwendung
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Anbauart
Messbereich(°C)
Max. Stromaufnahme von AS-I(mA)
Maße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften