ProcessLine-Modul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC2904
AC2910
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Elektrischer Anschluss - Eingänge Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar Max. Strombelastung pro Ausgang
(mA)
AS-I-Zertifikat Zusätzliche Spannungsversorgung
(V)
Max. Strom Last Ausgänge Gesamt
(A)
Max. Gesamtnennstrom der Eingänge
(mA)
Integrierter Watchdog AS-I-Profil Spannungsversorgung
(V)
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar AS-I E/A-Konfiguration
(hex)
Spannungsbereich
(V)
Max. Stromaufnahme von AS-I
(mA)
Elektrischer Anschluss - OUTPUT Schaltkreis Kurzschlussfest Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung
(mA)
Elektrisch getrennt

467.50 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 3-4700; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1))10110720-30 DC; (AUX)2.1200JaS-7.A.E18-303720-30; (AUX)240Steckverbinder: M12PNPJa2100; (AUX)Ja

453.64 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 8Steckverbinder: M128; (2 x Slave)-88901--400-S-0.A.E18-30; (DC)-0-500-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 68; IP 69K Werkstoffe Gewindebuchse: Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; O-Ring: EPDM Anwendung Für hygienische und nasse Bereiche in der Lebensmittelindustrie
AS-I-Version 2.1 Min. Schaltpegel High-Signal(V) 11 Betriebsspannung(V) 26.5-31.6 DC
Erweiterter Adressierungsmodus Ja Umgebungstemperatur(°C) -5-70 Eingangsstrom niedrig(mA) 0-2
Gegen Kurzschluss geschützte digitale Eingänge Ja Eingangsstrom hoch(mA) 6-10 AS-I ID Code(hex) A.E
Sensorversorgung der Eingänge AS-i Eingangskreis der digitalen Eingänge PNP; (Typ 2 nach IEC 61131-2) Maße(mm) ø 137.3 / L = 80
Anzeige Betrieb: LED, grün
Fehler: LED, rot
Funktion: LED, gelb

Technischer Support