IO-Link-Konverter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DP1213
DP1222
DP1223
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Analoger Spannungsausgang
(V)
Leistungsaufnahme
(mA)
Anzahl der Analog Eingänge Analoger Stromausgang
(mA)
Max. Gesamtnennstrom der Eingänge
(mA)
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Max. Stromlast Gesamt
(A)
Max. Last
(Ω)
Präzisions-Analogausgang
(%)
Min. Lastwiderstand
(Ω)
Analogeingang (Spannung)
(V)
Anzeige

186.58 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 2-300-4-20-20.23000.25--Betrieb: 1 x LED, grün
Analogausgang
2 x LED, gelb

172.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Eingänge: 2-< 3802-200-----0-10Betrieb: 1 x LED, grün
Analogeingang
2 x LED, gelb

172.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 20-10300---20.2-0.253000-Betrieb: 1 x LED, grün
Analogausgang
2 x LED, gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67 Nennspannung DC(V) 24 Werkstoffe PA: Polyamid
Betriebsspannung(V) 18-30 DC; (nach SELV/PELV) Umgebungstemperatur(°C) -25-70 Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) 90; (linear abnehmend bis 50 % (40 °C) nicht kondensierend)
Kommunikationsschnittstelle IO-Link Max. Höhe über dem Meeresspiegel(m) 4000 Verschmutzungsgrad 2
IO-Link Revision 1.1 Art der Übertragung COM2 (38,4 kBaud)

Technischer Support