Teilenummer
|
---|
AL2201 |
AL2203 |
AL2205 |
AL2221 |
AL2223 |
AL2225 |
AL2301 |
AL2303 |
AL2321 |
AL2323 |
AL2325 |
AL2605 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anzahl der Analog Eingänge | Elektrischer Anschluss - AUX | Elektrischer Anschluss - Eingänge / Ausgänge | Anzugsmoment (Nm) | Analogeingang (Strom) (mA) | Sensorversorgung der Eingänge | Verschmutzungsgrad | Auflösung des Analogeingangs | Analogeingang (Spannung) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der analogen Eingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16 | 16; (konfigurierbar) | IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Schutzkappen aus Edelstahl: IP 69K) | Gehäuse: PA grau; Buchse: Edelstahl (1.4404 / 316L) | 1000; (US) | 8; (konfigurierbarer Strom-/Spannungseingang) | - | Stecker: 8 x M12 | < 0.8 | 4-20 | US | 2 | 16 Bit | 0-10 | ||
425.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der analogen Eingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16 | 16 | IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Schutzkappen aus Edelstahl: IP 69K) | Gehäuse: PA grau; Buchse: Edelstahl (1.4404 / 316L) | 100; (US) | 8; (konfigurierbarer Strom-/Spannungseingang) | - | Stecker: 8 x M12 | < 0.8 | 4-20 | UA | 2 | 16 Bit | 0-10 | ||
458.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der analogen Eingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16 | 16; (konfigurierbar) | IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Schutzkappen aus Edelstahl: IP 69K) | Gehäuse: PA grau; Buchse: Edelstahl (1.4404 / 316L) | 100; (US) | 8; (konfigurierbarer Strom-/Spannungseingang) | Anschluss: 1 x M12 | Stecker: 8 x M12 | < 0.8 | 4-20 | AUX (UA, UAi) | 2 | 16 Bit | 0-10 | ||
395.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16 | 16 | IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Schutzkappen aus Edelstahl: IP 69K) | Gehäuse: PA grau; Buchse: Edelstahl (1.4404 / 316L) | 1000; (US) | - | - | Stecker: 8 x M12 | - | - | US | 2 | - | - | ||
378.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16 | 16 | IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Schutzkappen aus Edelstahl: IP 69K) | Gehäuse: PA grau; Buchse: Edelstahl (1.4404 / 316L) | 100; (US) | - | - | Stecker: 8 x M12 | - | - | UA | 2 | - | - | ||
402.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16 | 16 | IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Schutzkappen aus Edelstahl: IP 69K) | Gehäuse: PA grau; Buchse: Edelstahl (1.4404 / 316L) | 100; (US) | - | Anschluss: 1 x M12 | Stecker: 8 x M12 | - | - | AUX (UA, UAi) | 2 | - | - | ||
378.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der analogen Eingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16 | 16; (konfigurierbar) | IP 65; IP 67 | Gehäuse: PA orange; Fassung: Messing vernickelt | 1000; (US) | 8; (konfigurierbarer Strom-/Spannungseingang) | - | Stecker: 8 x M12 | < 0.8 | 4-20 | US | 2 | 16 Bit | 0-10 | ||
378.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der analogen Eingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16 | 16 | IP 65; IP 67 | Gehäuse: PA orange; Fassung: Messing vernickelt | 100; (US) | 8; (konfigurierbarer Strom-/Spannungseingang) | - | Stecker: 8 x M12 | < 0.8 | 4-20 | UA | 2 | 16 Bit | 0-10 | ||
345.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16 | 16 | IP 65; IP 67 | Gehäuse: PA orange; Fassung: Messing vernickelt | 1000; (US) | - | - | Stecker: 8 x M12 | - | - | US | - | - | - | ||
331.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16 | 16 | IP 65; IP 67 | Gehäuse: PA orange; Fassung: Messing vernickelt | 100; (US) | - | - | - | - | - | UA | - | - | - | ||
353.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16 | 16 | IP 65; IP 67 | Gehäuse: PA orange; Fassung: Messing vernickelt | 100; (US) | - | Anschluss: 1 x M12 | Stecker: 8 x M12 | - | - | AUX (UA, UAi) | - | - | - | ||
466.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der analogen Eingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16 | 16 | IP 65; IP 67 | Gehäuse: PA orange; Fassung: Messing vernickelt | 100; (US) | 8; (konfigurierbarer Strom-/Spannungseingang) | Anschluss: 1 x M12 | Stecker: 8 x M12 | < 0.8 | 4-20 | AUX (UA, UAi) | 2 | 16 Bit | 0-10 |
Loading...
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | 16; (konfigurierbar) | Schutzklasse | III | Elektrischer Anschluss - IO-Link | Anschluss: 1 x M12 |
---|---|---|---|---|---|
Lagertemperatur(°C) | -25-70 | Betriebsspannung(V) | 18-30 DC | Umgebungstemperatur(°C) | -25-60 |
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | 16; (konfigurierbar) | Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) | 75 | Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Max. Höhe über dem Meeresspiegel(m) | 2000 | Eingangskreis der digitalen Eingänge | PNP; (Typ 3 (IEC 61131-2)) | IO-Link Revision | 1.1 |
Maße(mm) | 26 x 59.3 x 208 | Anzeige | Betrieb: 1 x LED, grün Störung 1 x LED, rot Funktion: 1 x LED, gelb |
Art der Übertragung | COM3 (230,4 kBaud) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge
Absicherung
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Anzahl der Analog Eingänge
Elektrischer Anschluss - AUX
Elektrischer Anschluss - Eingänge / Ausgänge
Anzugsmoment(Nm)
Analogeingang (Strom)(mA)
Sensorversorgung der Eingänge
Verschmutzungsgrad
Auflösung des Analogeingangs
Analogeingang (Spannung)(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften