Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC2402 |
AC2403 |
AC2410 |
AC2411 |
AC2412 |
AC2417 |
AC2434 |
AC2435 |
AC2451 |
AC2452 |
AC2454 |
AC2455 |
AC2456 |
AC2457 |
AC2458 |
AC2459 |
AC2464 |
AC2465 |
AC2466 |
AC2467 |
AC2468 |
AC2471 |
AC2474 |
AC2476 |
AC2477 |
AC2479 |
AC2485 |
AC2486 |
AC2487 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Werkstoffe | Anwendung | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Max. Stromlast Gesamt (A) | Anbauart | Max. Stromaufnahme von AS-I (mA) | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 2 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | - | Installation vor Ort | -25-80 | Ja | - | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
266.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 2 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | - | Installation vor Ort | -25-80 | Ja | - | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
190.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | PA; Buchse: Messing vernickelt; Gewindeeinsätze im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: FKM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt | Installation vor Ort | -25-80 | - | - | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
244.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | PA; Buchse: Messing vernickelt; Gewindeeinsätze im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: FKM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt | Installation vor Ort | -25-80 | - | 4 | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
314.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | PA; Buchse: Messing vernickelt; Gewindeeinsätze im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: FKM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt | Installation vor Ort | -25-80 | - | 4 | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
213.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | PA; Buchse: Messing vernickelt; Gewindeeinsätze im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: FKM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt | Installation vor Ort | -25-80 | - | 4 | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 75 | - | ||
187.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | PA; Buchse: Messing vernickelt; Gewindeeinsätze im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: Viton; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt | Installation vor Ort | -25-80 | - | - | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
309.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | PA; Buchse: Messing vernickelt; Gewindeeinsätze im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: Viton; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt | Installation vor Ort | -25-80 | - | 4 | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
215.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | - | Installation vor Ort | -25-80 | - | - | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
358.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | - | Installation vor Ort | -25-80 | - | 4 | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
348.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | - | Feldinstallation (nur bei Betrieb mit AS-i-Mastern mit dem Profil M4) | -25-80 | - | 4 | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
352.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | - | Feldinstallation (nur bei Betrieb mit AS-i-Mastern mit dem Profil M4) | -25-80 | - | 4 | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
221.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | - | Installation vor Ort | -25-80 | - | - | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
177.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | PA; Buchse: Messing vernickelt; Gewindeeinsätze im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: FKM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt | Installation vor Ort | -25-80 | - | - | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
208.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | PA; Buchse: Messing vernickelt; Gewindeeinsätze im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: FKM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt | Installation vor Ort | -25-80 | - | 4 | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
293.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | PA; Buchse: Messing vernickelt; Gewindeeinsätze im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: FKM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt | Installation vor Ort | -25-80 | - | 4 | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
195.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | PA; Buchse: Messing vernickelt; O-Ring: FKM | Installation vor Ort | -25-80 | - | - | AS-i Spannung über M12-Steckverbinder | 250 | - | ||
319.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | PA; Buchse: Messing vernickelt; O-Ring: FKM | Installation vor Ort | -25-80 | - | 4 | - | 250 | - | ||
337.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | PA; Buchse: Messing vernickelt; Gewindeeinsätze im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: FKM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt | Installation vor Ort | -25-70 | - | 4 | - | 40 | - | ||
304.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | PA; Buchse: Messing vernickelt; O-Ring: FKM | Installation vor Ort | -25-80 | - | 4 | - | 250 | - | ||
201.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 | IP 67 | PA; Buchse: Messing vernickelt; O-Ring: FKM | Installation vor Ort | -25-70 | - | - | - | 250 | - | ||
305.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | PA; Buchse: Messing vernickelt; Gewindeeinsätze im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: FKM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt | Feldinstallation (nur bei Betrieb mit AS-i-Mastern mit dem Profil M4) | -25-80 | - | 4 | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
192.49 € | 1 | 2 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | PA; Buchse: Messing vernickelt; Gewindeeinsätze im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: FKM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt | Installation vor Ort | -25-80 | - | - | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
318.82 € | 1 | 2 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | PA; Buchse: Messing vernickelt; Gewindeeinsätze im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: FKM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt | Installation vor Ort | -25-80 | - | 4 | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
171.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 | IP 67 | PA; Buchse: Messing vernickelt; Gewindeeinsätze im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: FKM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt | Installation vor Ort | -25-80 | - | - | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
281.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 67 | PA; Buchse: Messing vernickelt; Gewindeeinsätze im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: FKM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt | Installation vor Ort | -25-80 | - | 4 | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
256.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | - | Installation vor Ort | -25-80 | - | 4 | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 220 | 118.2 x 60 x 27 | ||
214.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | - | Installation vor Ort | -25-80 | - | - | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 250 | - | ||
234.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | - | Feldinstallation (nur bei Betrieb mit AS-i-Mastern mit dem Profil M4) | -25-80 | - | 4 | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar | 75 | - |
Loading...
Betriebsspannung(V) | 26.5-31.6 DC |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Absicherung
Werkstoffe
Anwendung
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Max. Stromlast Gesamt(A)
Anbauart
Max. Stromaufnahme von AS-I(mA)
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften