Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC2413 |
AC2453 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffe | Zusätzliche Spannungsversorgung (V) | Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA 6.6; Buchse: Messing vernickelt; Gewindeeinsätze im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: FKM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt | 15-30 DC; (AUX) | 2000 | ||
98.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - |
Loading...
Absicherung | IP 67; (bei Verwendung von Flachkabeln E7400x / E7401x) | Anwendung | Installation vor Ort | Betriebsspannung(V) | 26,5-31,6 DC; ("Versorgungsklasse 2" nach cULus) |
---|---|---|---|---|---|
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder: M12 | Umgebungstemperatur(°C) | -25-80 | Max. Stromlast Gesamt(A) | 4 |
Anbauart | AS-i-Flachkabel direkt anschließbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Zusätzliche Spannungsversorgung(V)
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung(mA)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften