PROFIsafe IO-Link Modul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AL200S

Teilenummer
AL200S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,098.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge 12 Absicherung IP 65; IP 67 Schaltpegel Hoch(V) 11-30
Schaltpegel niedrig(V) -30-5 Gesamtzahl der Eingänge 8 Werkstoffe Gehäuse: PA; Buchse: Messing vernickelt
Leistungsaufnahme(mA) 67; (US) Schutzklasse III Anwendung E/A-Module für Feldanwendungen
Zusätzliche Spannungsversorgung(V) 19.2-30.2 DC; (UA) Lagertemperatur(°C) -40-85 Betriebsspannung(V) 19,2-30,2 DC; (US; bis SELV/PELV)
Umgebungstemperatur(°C) -25-60 Max. Stromlast Gesamt(A) 6 Gesamtzahl der Ausgaben 4
Gegen Kurzschluss geschützte digitale Eingänge Ja Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) 75 Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Nennstrom pro Anschluss(A) 2 Kurzschlussfest Ja Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung(mA) 34; (UA)

Sie befinden sich auf der Seite für PROFIsafe IO-Link Modul, die Teilenummer ist AL200S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AL200S.

Technischer Support