Universal-Modul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC2035

Teilenummer
AC2035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

259.59 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar 4 Absicherung IP 65
Max. Strombelastung pro Ausgang(mA) 1000; (DC-12 / DC-13) Werkstoffe PA 6-GF30; Edelstahl (1.4305 / 303) Anwendung Installation vor Ort
Aktuator Versorgungsausgänge AUX Min. Schaltpegel High-Signal(V) 10 Max. Gesamtnennstrom der Eingänge(mA) 200
AS-I Zertifikat ausstehend Ja Betriebsspannung(V) 26.5-31.6 DC Umgebungstemperatur(°C) -25-60
Integrierter Watchdog Ja Max. Stromlast Gesamt(A) 4 Eingangsstrom niedrig(mA) < 3
AS-I-Profil S-7.F.F Gegen Kurzschluss geschützte digitale Eingänge Ja Spannungsversorgung(V) 20-30
Eingangsstrom hoch(mA) > 5 Anbauart AS-i Schnittstelle zu FC-E oder SC Unterteilen Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar 4
AS-I ID Code(hex) F.F AS-I E/A-Konfiguration(hex) 7 Spannungsbereich(V) 24; (an PELV)
Sensorversorgung der Eingänge AS-i Max. Stromaufnahme von AS-I(mA) 230 Eingangskreis der digitalen Eingänge PNP
Schaltkreis PNP Kurzschlussfest Ja Elektrisch getrennt Ja
Anzeige Betrieb: LED, grün
Funktion: LED, gelb

Sie befinden sich auf der Seite für Universal-Modul, die Teilenummer ist AC2035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC2035.

Technischer Support