IO-Link Datensplitter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E43406
E43410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Elektrische Konstruktion

208.66 €

1 4 Arbeitstage PNP

208.66 €

1 4 Arbeitstage NPN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge 1; (auf dem Controller / System) Absicherung IP 67
Nennspannung DC(V) 24 Werkstoffe Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0401); PBT; PA; Dichtungen: FKM; Leistungsaufnahme(mA) < 17; (beide Seiten)
Schutzklasse III Anwendung Zur Nachrüstung bestehender IO-Link-Systeme; Für Systeme ohne IO-Link-Fähigkeit Elektrischer Anschluss - Buchse Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet
Lagertemperatur(°C) -25-70 Betriebsspannung(V) 18-30 DC; (auf der Master-Seite; auf dem Controller / System: 20-30 DC) Umgebungstemperatur(°C) -25-60
Ausgabe Funktion Schließer / Öffner Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar 1 Ausgangssignal Schaltsignal; IO-Link
Erforderliches Zubehör EVC843 Kommunikationsschnittstelle IO-Link Besondere Funktion Vergoldete Kontakte
Anzeige Schaltausgang
1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
IO-Link
1 x LED, gelb

Technischer Support