Aktives ClassicLine-Modul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC2516
AC2517
AC2518
AC2519
AC2520
AC2521
AC505A
AC507A
AC508A
AC514A
AC515A
AC5202
AC5203
AC5204
AC5205
AC5208
AC5209
AC5210
AC5211
AC5212
AC5213
AC5214
AC5215
AC5216
AC5218
AC5222
AC5223
AC5224
AC5225
AC5226
AC522A
AC5230
AC5233
AC5234
AC5235
AC5236
AC5245
AC5274
AC5275
AC5290
AC5291
AC5292
AC5293
AC5294
AC5295
AC535A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Absicherung Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Anwendung Betriebsspannung
(V)
Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Stromlast Gesamt
(A)
Anbauart Kommunikationsschnittstelle Anzugsmoment
(Nm)
Messbereich
(°C)
Max. Stromaufnahme von AS-I
(mA)

526.62 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Eingänge: 4IP 67PBT15-57Installation vor Ort26.5-31.6 DC0-70-AS-i Schnittstelle zu FC-E Unterteilen-0.6-0.8-57

526.62 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Eingänge: 4IP 67PBT15-57Installation vor Ort26.5-31.6 DC0-70-AS-i Schnittstelle zu FC-E Unterteilen-0.6-0.8-57

532.89 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 4IP 67PBT12-57Installation vor Ort26.5-31.6 DC0-70-AS-i Schnittstelle zu FC-E Unterteilen-0.6-0.8-57

551.85 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 4IP 67PBT12-57Installation vor Ort26.5-31.6 DC0-70-AS-i Schnittstelle zu FC-E Unterteilen-0.6-0.8-57

505.29 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der Pt100-Eingänge: 4IP 67PBT-Installation vor Ort26.5-31.6 DC0-70-AS-i Schnittstelle zu FC-E Unterteilen-0.6-0.8-200-85080

626.93 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 4IP 67PBT12Installation vor Ort26.5-31.6 DC0-70-AS-i Schnittstelle zu FC-E Unterteilen-0.6-0.8--

205.05 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4IP 50PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-AS-i ATEX-Modul26.5-31.6 DC-10-50-AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

236.04 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2IP 50PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-AS-i ATEX-Modul26.5-31.6 DC-10-504AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---150

219.95 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 4IP 50PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-AS-i ATEX-Modul26.5-31.6 DC-10-502AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---50

217.22 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2IP 50PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-AS-i ATEX-Modul26.5-31.6 DC-10-502AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---150

205.05 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4IP 50PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-AS-i ATEX-Modul26.5-31.6 DC-10-50-AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

177.06 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-700.2----250

197.08 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 3IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-703AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---50

245.20 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen AusgängeIP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-703AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

173.40 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-70-AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

181.13 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 4IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-702AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---50

245.47 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-702AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

255.79 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 8IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-70-AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---300

201.39 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-704AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---150

265.46 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-704AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

210.42 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 4IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-704AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---50

188.96 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-702AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---150

170.92 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-70-AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

477.31 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Eingänge: 4IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort18-31.6 DC-25-702AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---50

262.73 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 2IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort18-31.6 DC-25-70-----50

257.10 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Eingänge: 2IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-70-AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

252.91 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Eingänge: 2IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-70-AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

177.06 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-700.2----250

252.65 €

1 4 Arbeitstage -IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Feldinstallation (nur bei Betrieb mit AS-i-Mastern mit dem Profil M4)26.5-31.6 DC-25-70--IO-Link; AS-i--300

477.31 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Eingänge: 4IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort18-31.6 DC-25-702AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---50

306.00 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Eingänge: 2IP 50PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-AS-i ATEX-Modul26.5-31.6 DC-10-50-AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

307.71 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Feldinstallation (nur bei Betrieb mit AS-i-Mastern mit dem Profil M4)26.5-31.6 DC-25-700.2----250

208.33 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 4IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-704AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---50

195.51 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-704AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---150

241.66 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Feldinstallation (nur bei Betrieb mit AS-i-Mastern mit dem Profil M4)26.5-31.6 DC-25-702AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

265.46 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Feldinstallation (nur bei Betrieb mit AS-i-Mastern mit dem Profil M4)26.5-31.6 DC-25-704AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

170.92 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-70-AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

244.16 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 3IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-703AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

241.66 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Feldinstallation (nur bei Betrieb mit AS-i-Mastern mit dem Profil M4)26.5-31.6 DC-25-702AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

173.53 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-70-AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---30

173.53 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-704AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

244.94 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 3IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-703AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---30

234.33 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Feldinstallation (nur bei Betrieb mit AS-i-Mastern mit dem Profil M4)26.5-31.6 DC-25-703AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---30

166.74 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-70-AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

177.72 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4IP 67PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-Installation vor Ort26.5-31.6 DC-25-70-AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

295.80 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4IP 50PA; durchdringende Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt-AS-i ATEX Modul (nur für den Betrieb an AS-i Mastern mit dem Profil M4)26.5-31.6 DC-10-502AS-i-Flachkabel direkt anschließbar---250

Loading...

  1. 1

Technischer Support