AS-Interface AirBox

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC2024
AC2027
AC2041
AC2042
AC2046
AC2048
AC2055
AC2057
AC246A
AC5227
AC5228
AC5243
AC5246
AC5249
AC5250
AC5251
AC5253
AC5270
AC5271
AC5285
AC5287
AC528A
AC542A
AC546A
AC551A
AC570A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Pneumatisches System Absicherung Betriebsdruckbereich
(bar)
Luftstrom bei 6/0 Bar
(l/Min.)
Luftstrom bei 6/5 Bar
(l/Min.)
Rohrverschraubungen
(mm)
Rohrverschraubungen Werkstoffe Anwendung Zusätzliche Spannungsversorgung
(V)
Zulässige Pressluft Umgebungstemperatur
(°C)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Mittlere Temperatur
(°C)
Auspuff Anbauart Max. Stromaufnahme von AS-I
(mA)
Maße
(mm)

419.12 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 22 x 3/2-Wege-SitzventileIP 652-8550350-Legris LF 3000/8PBTInstallation vor Ort-gefiltert (5 µm); geschmiert (ISO-VG10) oder nicht geschmiert0-550.2-0.8-integrierter AuspuffSchraubmontage15045 x 80 x 46

423.17 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 22 x 3/2-Wege-SitzventileIP 672-8550350-Legris LF 3000/8PBTInstallation vor Ort-gefiltert (5 µm); geschmiert (ISO-VG10) oder nicht geschmiert0-550.2-0.8-Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenSchraubmontage150-

466.72 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 22 x 3/2-Wege-SitzventileIP 652-8550350-Legris LF 3000/8PBTInstallation vor Ort18-30 DC (nach PELV)gefiltert (5 µm); geschmiert (ISO-VG10) oder nicht geschmiert0-550.2-0.8-integrierter AuspuffSchraubmontage170-

466.72 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 22 x 3/2-Wege-SitzventileIP 652-8550350-Legris LF 3000/8PBTInstallation vor Ort-gefiltert (5 µm); geschmiert (ISO-VG10) oder nicht geschmiert0-550.2-0.8-integrierter AuspuffSchraubmontage170-

373.35 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 11 x 4/2-Wege-SitzventilIP 653-8700500-Legris LF 3000/8 / LF 3000/4PBTInstallation vor Ort-gefiltert (5 µm); geschmiert (ISO-VG10) oder nicht geschmiert0-550.3-0.8-integrierter AuspuffSchraubmontage165-

373.35 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 11 x 4/2-Wege-SitzventilIP 653-8700500-Legris LF 3000/8 / LF 3000/4PBTInstallation vor Ort18-30 DC (nach PELV)gefiltert (5 µm); geschmiert (ISO-VG10) oder nicht geschmiert0-550.3-0.8-integrierter AuspuffSchraubmontage165-

527.40 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 22 x 3/2-Wege-SitzventileIP 672-8500350-Legris LF 3000/8Gehäuse: PBT; Metallteile: Edelstahl (1.4305 / 303); Dichtung: FKMInstallation vor Ort-gefiltert (5 µm); geschmiert (ISO-VG10) oder nicht geschmiert0-550.2-0.8-Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenSchraubmontage170-

476.92 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 11 x 4/2-Wege-SitzventilIP 673-8700500-Legris LF 3000/8Gehäuse: PBT; Metallteile: Edelstahl (1.4305 / 303); Dichtung: FKMInstallation vor Ort-gefiltert (5 µm); geschmiert (ISO-VG10) oder nicht geschmiert0-550.3-0.8-Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenSchraubmontage170-

355.31 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 11 x 5/2-Wege-Schieber (frei von Überschneidungen)IP 503-8-5008-PA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntAS-i ATEX-Modul-nicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4-10-500.3-0.8-Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenschnelle Montage300-

383.03 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 22 x 3/2-Wege-Schieber (frei von Überschneidungen)IP 672-8-5008-PA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntInstallation vor Ort-nicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4-10-550.2-0.8-10-50Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenschnelle Montage180-

383.03 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 22 x 3/2-Wege-Schieber (frei von Überschneidungen)IP 65; IP 672-8-5008-PA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntInstallation vor Ort-nicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4-10-550.2-0.8-10-50Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenschnelle Montage280-

383.03 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 22 x 3/2-Wege-Schieber (frei von Überschneidungen)IP 65; IP 672-8-5008-PA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntInstallation vor Ort18-30 DC (nach PELV) (erforderlich)nicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4-10-550.2-0.8-10-50Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenschnelle Montage280-

317.64 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 11 x 5/2-Wege-Schieber (frei von Überschneidungen)IP 65; IP 673-8-5008-PA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntInstallation vor Ort-nicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4-10-550.3-0.8-10-50Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenschnelle Montage300-

317.64 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 11 x 5/2-Wege-Schieber (frei von Überschneidungen)IP 65; IP 673-8-5008-PA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntInstallation vor Ort18-30 DC (nach PELV) (erforderlich)nicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4-10-550.3-0.8-10-50Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenschnelle Montage300-

431.80 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 21 x 5/2-Wege-Schieber (frei von Überschneidungen)IP 65; IP 673-8-5008-PA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntInstallation vor Ort-nicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4-10-550.3-0.8-10-50Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenschnelle Montage180-

433.89 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 21 x 5/2-Wege-Schieber (frei von Überschneidungen)IP 65; IP 673-8-5008-PA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntInstallation vor Ort-nicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4-10-550.3-0.8-10-50Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenschnelle Montage280-

433.89 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 21 x 5/2-Wege-Schieber (frei von Überschneidungen)IP 65; IP 673-8-5008-PA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntInstallation vor Ort18-30 DC (nach PELV) (erforderlich)nicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4-10-550.3-0.8-10-50Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenschnelle Montage280-

479.66 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 21 x 5/3-Wege-Schieber (überschneidungsfrei); Mittelstellung gesperrtIP 65; IP 673-8-4008-PA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntInstallation vor Ort-nicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4-10-550.3-0.8-10-50Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenschnelle Montage280-

479.66 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 21 x 5/3-Wege-Schieber (überschneidungsfrei); Mittelstellung gesperrtIP 65; IP 673-8-4008-PA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntInstallation vor Ort18-30 DC (nach PELV) (erforderlich)nicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4-10-550.3-0.8-10-50Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenschnelle Montage280-

392.44 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 22 x 3/2-Wege-Schieber (frei von Überschneidungen)IP 65; IP 672-8-5008-PA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntInstallation vor Ort-nicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4-10-550.2-0.8-10-50Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenschnelle Montage280-

325.49 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 11 x 5/2-Wege-Schieber (frei von Überschneidungen)IP 65; IP 673-8-5008-PA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntInstallation vor Ort-nicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4-10-550.3-0.8-10-50Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenschnelle Montage300-

416.11 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 22 x 3/2-Wege-Schieber (frei von Überschneidungen)IP 502-8-5008-PA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntAS-i ATEX-Modul-nicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4-10-500.2-0.8-Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenschnelle Montage280-

425.40 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 22 x 3/2-Wege-Schieber (frei von Überschneidungen)IP 502-8-5008-PA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntAS-i ATEX-Modul-nicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4-10-500.2-0.8-Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenschnelle Montage280-

363.67 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 11 x 5/2-Wege-Schieber (frei von Überschneidungen)IP 503-8-5008-PA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntAS-i ATEX-Modul-nicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4-10-500.3-0.8-Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenschnelle Montage300-

477.31 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 21 x 5/2-Wege-Schieber (überschneidungsfrei); bistabilIP 503-8-5008-PA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntAS-i ATEX-Modul-nicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4-10-500.3-0.8-Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenschnelle Montage280-

503.86 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 21 x 5/3-Wege-Schieber (überschneidungsfrei); Mittelstellung gesperrtIP 503-8-4008-PA; POM; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinntAS-i ATEX-Modul-nicht geölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4-10-500.3-0.8-Abluft kann über einen Schlauchanschluss abgeleitet werdenschnelle Montage280-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsspannung(V) 26.5-31.6 DC

Technischer Support