Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC2032
Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 | Absicherung | IP 65 | Werkstoffe | PA 6-GF30; Edelstahl (1.4305 / 303) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Installation vor Ort | Betriebsspannung(V) | 26.5-31.6 DC | Umgebungstemperatur(°C) | -25-60 |
Anbauart | AS-i Schnittstelle zu FC und SC Unterteilen | Max. Stromaufnahme von AS-I(mA) | 200 |
Sie befinden sich auf der Seite für AS-I Universal-Modul, die Teilenummer ist AC2032.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC2032.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften