Kompaktes AS-I-Modul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC2482
AC2484
AC2488
AC2489
AC2490
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Betriebsspannung AUX DC
(V)
Max. Strombelastung pro Ausgang
(mA)
Design Aktuator Versorgungsausgänge Max. Gesamtnennstrom der Eingänge
(mA)
Integrierter Watchdog Max. Stromlast Gesamt
(A)
Eingangsstrom niedrig
(mA)
Eingangsstrom hoch
(mA)
Max. Relative Luftfeuchtigkeit
(%)
Max. Höhe über dem Meeresspiegel
(m)
Spannungsbereich
(V)
Max. Stromaufnahme von AS-I
(mA)
Eingangskreis der digitalen Eingänge Schaltkreis Kurzschlussfest Elektrisch getrennt Maße
(mm)

181.65 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-180; (Strombelastung für alle Ein- und Ausgänge: 180 mA)-AS-i180; (Strombelastung für alle Ein- und Ausgänge: 180 mA)Ja0.18----18-30230PNP-Janein90.5 x 30 x 23.5

163.87 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4----180-------230PNP---90.5 x 30 x 23.5

211.20 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 8--nur für den Betrieb mit AS-i-Mastern mit dem Profil M4-180-------250PNP---134.5 x 30 x 23.5

202.83 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 8----180----90; (nicht kondensierend)2000-250PNP; (Typ 2 nach IEC 61131-2)---134.5 x 30 x 23.5

253.05 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 420-30500; (< 40 °C: 1000 mA)nur für den Betrieb an AS-i-Mastern mit dem Profil M4, für den Anschluss von mechanischen Kontakten ist an jedem Eingang ein geeigneter Sensor anzuschließenAUX180Ja1; (< 40°C: 2 A)0-26-10--15-30; (SELV)250PNPPNPJaJa134.5 x 30 x 23.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 65; IP 67; IP 68 Werkstoffe PBT Anwendung Installation vor Ort
Min. Schaltpegel High-Signal(V) 11 Betriebsspannung(V) 26,5-31,6 DC; ("Versorgungsklasse 2" nach cULus) Umgebungstemperatur(°C) -25-60
Gegen Kurzschluss geschützte digitale Eingänge Ja Anbauart Backplane-Montage Sensorversorgung der Eingänge AS-i
Anzeige Schaltzustand: LED, gelb
Betrieb: LED, grün
Fehler: LED, rot

Technischer Support