Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E30391 |
E30430 |
E30443 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffe | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Anschluss | Art der Übertragung | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; PA 6.6-GF30 | Display für frei definierbare Prozesswerte, Texte und Meldungen, die von der Steuerung zugewiesen werden | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
175.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM | Anzeige aller Prozesswerte eines angeschlossenen Sensors | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | COM2 (38,4 kBaud) | Y-Teiler:, E12481 | ||
233.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; | Anzeige aller Prozesswerte der an denselben Master angeschlossenen Sensoren | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | - |
Loading...
Absicherung | IP 65; IP 67 | Leistungsaufnahme(mA) | < 47 | Schutzklasse | III |
---|---|---|---|---|---|
Lagertemperatur(°C) | -20-80 | Betriebsspannung(V) | 18-30 DC | Umgebungstemperatur(°C) | 0-60 |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | Besondere Funktion | Vergoldete Kontakte | IO-Link Revision | 1.1 |
Anzeige | Farbdisplay 1,44", 128 x 128 Pixel2 x LED, gelb |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss
Art der Übertragung
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften