IDC-Stecker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E70372

Teilenummer
E70372
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.25 €

1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 68; IP 69K Elektrische Konstruktion AS-i Werkstoffe Metallteile: Edelstahl (1.4404 / 316L); Gummidichtung für Kontaktstifte: FPM; O-Ring: EPDM
Elektrischer Anschluss Anschluss: 1 x M12 Umgebungstemperatur(°C) -30-80 Max. Stromlast Gesamt(A) 2

Sie befinden sich auf der Seite für IDC-Stecker, die Teilenummer ist E70372.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E70372.

Technischer Support