Stromkreisschutzmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DF1220
DF2220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zeit-Strom-Eigenschaften

78.65 €

1 4 Arbeitstage Zeit-Strom-Verlauf
— DF1220-00 — 05.11.2020 —

84.06 €

1 4 Arbeitstage Zeit-Strom-Verlauf
— DF2220-00 — 05.11.2020 —

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl von Kanälen 2 Absicherung IP 20; (auf der Vorderseite) Ruhestrom(mA) 12
Nennspannung DC(V) 24 Gesamtlastkapazität(mF) 20 Eingangsspannung DC(V) 19.2-30
Schutzklasse III Betriebsspannung(V) zu SELV/PELV Nennstrom (Fail Safe Element)(A) 10
Umgebungstemperatur(°C) -25-60 Verpolungsschutz Ja Netzpufferungszeit (Nennspannung 24 V DC)(Frau) 10
Bedienelemente Status
2 x LED, rot / grün / orange
2 x
Drucktaste
Nennstrom(A) 1-15 Verschmutzungsgrad 2
Montage Schiene TH35; nach EN 60715 Maße(mm) 80 x 12.5 x 98

Technischer Support