Elektronischer Leistungsschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DF1208
DF1210
DF1212
DF1214
DF1216
DF2208
DF2210
DF2212
DF2214
DF2216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl von Kanälen Ruhestrom
(mA)
Gesamtlastkapazität
(mF)
Eingangsspannung DC
(V)
Betriebsspannung
(V)
Bedienelemente Nennstrom
(A)

58.34 €

1 4 Arbeitstage 152018-30zu SELV/PELVStatus
1 x LED, rot / grün / orange
1 x
Drucktaste
8

58.34 €

1 4 Arbeitstage 152018-30zu SELV/PELVStatus
1 x LED, rot / grün / orange
1 x
Drucktaste
10

66.34 €

1 4 Arbeitstage 281019.2-30zu SELV/PELV; "Versorgungsklasse 2" zu cURusStatus
2 x LED, rot / grün / orange
2 x
Drucktaste
2

66.34 €

1 4 Arbeitstage 281519.2-30zu SELV/PELV; "Versorgungsklasse 2" zu cURusStatus
2 x LED, rot / grün / orange
2 x
Drucktaste
4

66.34 €

1 4 Arbeitstage 282019.2-30zu SELV/PELVStatus
2 x LED, rot / grün / orange
2 x
Drucktaste
6

64.37 €

1 4 Arbeitstage 1102018-30zu SELV/PELVStatus
1 x LED, rot / grün / orange
1 x
Drucktaste
8

64.37 €

1 4 Arbeitstage 1102018-30zu SELV/PELVStatus
1 x LED, rot / grün / orange
1 x
Drucktaste
10

73.60 €

1 4 Arbeitstage 281019.2-30zu SELV/PELV; "Versorgungsklasse 2" zu cURusStatus
2 x LED, rot / grün / orange
2 x
Drucktaste
2

73.60 €

1 4 Arbeitstage 281519.2-30zu SELV/PELV; "Versorgungsklasse 2" zu cURusStatus
2 x LED, rot / grün / orange
2 x
Drucktaste
4

73.60 €

1 4 Arbeitstage 282019.2-30zu SELV/PELVStatus
2 x LED, rot / grün / orange
2 x
Drucktaste
6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 20; (auf der Vorderseite) Nennspannung DC(V) 24 Schutzklasse III
Elektrischer Anschluss Push-in-Klemmen Umgebungstemperatur(°C) -25-60 Netzpufferungszeit (Nennspannung 24 V DC)(Frau) 10
Verschmutzungsgrad 2 Maße(mm) 80 x 12.5 x 98.5

Technischer Support