Verteilungsmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DF3110
DF3200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design

37.04 €

1 4 Arbeitstage Potentialmodul GND (10 x 2,5 mm²)

40.61 €

1 4 Arbeitstage Potentialmodul 2 x 5 x 2,5 mm²

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 20 Nennspannung DC(V) 24 Schutzklasse III
Max. Laststrom(A) 20 Lagertemperatur(°C) -40-70 Anschluss Push-in-Klemmen
Betriebsspannung(V) 18-30 DC Umgebungstemperatur(°C) -25-60 Anbauart Montage auf DIN-Schiene
Installationsanweisung Strangmontage möglich Maße(mm) 80 x 12.5 x 98.5

Technischer Support