Stromversorgungsmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DF1100
DF2101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kommunikationsschnittstelle Anzeige

37.41 €

1 4 Arbeitstage --

89.85 €

1 4 Arbeitstage IO-LinkStatus
1 x LED, rot / grün / orange

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 20; (auf der Vorderseite) Ruhestrom(mA) 10 Nennspannung DC(V) 24
Eingangsspannung DC(V) 19.2-30 Schutzklasse III Lagertemperatur(°C) -40-70
Betriebsspannung(V) zu SELV/PELV Elektrischer Anschluss Push-in-Klemmen: Umgebungstemperatur(°C) -25-60
Verpolungsschutz Ja Netzpufferungszeit (Nennspannung 24 V DC)(Frau) 10 Eingangsstrom (Nennspannung 24 V DC)(A) 40
Verschmutzungsgrad 2 Maße(mm) 80 x 12.5 x 98

Technischer Support