Einspeisemodul Boden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DF3100

Teilenummer
DF3100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.02 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 20; (auf der Vorderseite) Nennspannung DC(V) 24 Design Einspeisemodul GND (1 x 10 mm²)
Schutzklasse III Max. Laststrom(A) 40 Lagertemperatur(°C) -40-70
Betriebsspannung(V) 18-30 DC Elektrischer Anschluss Push-in-Klemmen Umgebungstemperatur(°C) -25-60
Anbauart Montage auf DIN-Schiene Installationsanweisung Strangmontage möglich Maße(mm) 80 x 12.5 x 98.5

Sie befinden sich auf der Seite für Einspeisemodul Boden, die Teilenummer ist DF3100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DF3100.

Technischer Support