Sicherheitsrelais

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G1501S
G1502S
G1503S
G2001S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Elektrisches Design Leistungsaufnahme
(mA)
Strom durch Feedback-Kontakte
(mA)
Gehäusematerialien Umgebungstemperatur
(°C)
Eingangsmerkmale Verpolungsschutz Ausgabe Funktion Bemerkung Leistungsaufnahme
(VA)

242.72 €

1 4 Arbeitstage Relais< 200> 6PA (Polyamid)-25-55S34, S43-2 sicherheitsrelevante Schließer (potentialfreie Kontakte); 1 Signalausgang (zwangsschaltend)--

420.31 €

1 4 Arbeitstage Relais< 500> 10PA (Polyamid)-25-55S34, S43----

200.55 €

1 4 Arbeitstage Halbleiterausgänge< 500> 6PA (Polyamid)-25-55S34, S43:-2 sichere kurzschlussfeste Halbleiterausgänge (positiv schaltend), 1 Signalausgang
(positives Schalten)
--

661.85 €

1 4 Arbeitstage Relais208--0-55-Ja2 sicherheitsrelevante Schließer (potentialfreie Kontakte); 1 Signalausgang (zwangsschaltend)Manueller oder automatischer Modus über Verkabelung wählbar≤ 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 20 Betriebsspannung(V) 24 DC

Technischer Support