Verdrahtbare Buchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E12737

Teilenummer
E12737
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.71 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 20; (ohne Widerstand) Werkstoffe Gehäuse: PBT-GF20 Schutzklasse III
Betriebsspannung(V) 8-32 DC Elektrischer Anschluss 5 x 0,5-0,75 mm²|Steckverbinder: AMP MQS, gerade; Formkörper: PBT; Kontakte: verzinnt Umgebungstemperatur(°C) -40-80
Max. Stromlast Gesamt(A) 4 Geformter Körper Material PBT Maße(mm) 15.3 x 23.2 x 24.2
Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 120-Ohm-Widerstand Crimpkontakte Schutzrohr

Sie befinden sich auf der Seite für Verdrahtbare Buchse, die Teilenummer ist E12737.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E12737.

Technischer Support