Teilenummer
|
---|
E73008 |
E73009 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Absicherung | Werkstoffe | Elektrischer Anschluss - Buchse | Geformter Körper Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 65; IP 67 | Messing vernickelt; Dichtung: FKM | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: Messing, vernickelt | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | ||
32.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 65; IP 67; IP 69K | Edelstahl (1.4305 / 303); Dichtung: EPDM | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: Edelstahl (1.4305 / 303) | Edelstahl (1.4305 / 303) / Edelstahl (1.4305 / 303) |
Loading...
Betriebsspannung(V) | < 60 AC/DC | Umgebungstemperatur(°C) | -40-85 | Max. Stromlast Gesamt(A) | 8; (Pin 1+3: 4 A; Pin 2+4: 4 A) |
---|---|---|---|---|---|
Anzugsmoment(Nm) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Absicherung
Werkstoffe
Elektrischer Anschluss - Buchse
Geformter Körper Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften