Anschluss Analoge Module

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E75222

Teilenummer
E75222
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 68; IP 69K Werkstoffe PVC Design Für analoge Module AC5222, AC5223, AC2516, AC2566
Anwendung Anschluss für analoge Module Umgebungstemperatur(°C) -25-50 Bemerkung Der Anschluss simuliert ein analoges Eingangssignal.

Sie befinden sich auf der Seite für Anschluss Analoge Module, die Teilenummer ist E75222.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E75222.

Technischer Support