Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E11566 |
E11627 |
E11696 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Design | Elektrischer Anschluss | Geformter Körper Material | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Für Drucksensoren PNI | - | - | - | ||
50.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | - | Stecker: 1 x M12; Formkörper: PUR; Verriegelung: Messing, vernickelt | PUR | Schutzkappen: 1 | ||
57.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Für Drucksensoren PNI | - | - | - |
Loading...
Absicherung | IP 68 | Werkstoffe | PUR | Betriebsspannung(V) | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungstemperatur(°C) | -25-90 | Max. Strombelastung pro Modul/Slot(A) | 3 | Max. Stromlast Gesamt(A) | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Mutter
Design
Elektrischer Anschluss
Geformter Körper Material
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften