Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E11590 |
E12315 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Werkstoffe | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 68 | TPU | CAN-Bus | Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPU; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet | -40-85 | - | TPU | Vergoldete Kontakte | ||
22.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | PUR | - | Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Vergussgehäuse: PUR; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6 Nm | -25-85 | 4; (-40°C) | PUR | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte |
Loading...
Maße(mm) | 14.5 x 14.5 x 48.5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Mutter
Absicherung
Werkstoffe
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Stecker
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften