Teilenummer
|
---|
E10919 |
E11144 |
E11255 |
E11507 |
E11550 |
E11551 |
E11624 |
E11770 |
E11840 |
E12261 |
E12266 |
E12287 |
E12289 |
E12353 |
E12355 |
E12500 |
E12673 |
E30019 |
E60123 |
E60128 |
E70176 |
EVC812 |
EVC813 |
EVC816 |
EVC817 |
EVF567 |
EVF568 |
EVF571 |
EVF572 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | PNP | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 60 DC | -25-85 | - | PA | Vergoldete Kontakte | 12 x 12 x 50 | - | ||
11.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink, vernickelt | IP 67 | - | PA 6.6 | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA 6.6; Verriegelung: Zink, vernickelt | - | < 250 AC/DC | -25-60 | 4 | PA 6.6 | - | 18 x 18 x 55 | - | ||
9.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | PNP | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 30 DC | -25-85 | - | PA | Vergoldete Kontakte | 12 x 12 x 50 | - | ||
27.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 45 AC / < 70 DC | -25-85 | 4; (-40°C) | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | - | ||
15.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | III | - | Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 50 AC / < 75 DC | -25-90 | 4 | PA | Vergoldete Kontakte | - | - | ||
14.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | III | - | Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 60 AC / < 75 DC | -25-90 | 4 | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 12 x 12 x 35.5 | - | ||
22.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 250 AC/DC | -25-100 | 4; (-40°C) | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 20 x 20 x 52 | - | ||
17.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 125 AC/DC | -25-100 | 4; (-40°C) | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 20 x 20 x 52 | - | ||
11.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA 6.6 | IP 67 | - | PA 6.6 | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA 6.6; Verriegelung: PA 6.6 | - | < 250 AC/DC | -25-60 | - | PA 6.6 | - | 16 x 16 x 54 | - | ||
23.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | Zinkdruckguss vernickelt | - | - | - | - | Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anschlusskabel geschirmt: schirmbar | - | < 250 AC/DC | -25-85 | 4; (-40°C) | Zinkdruckguss, vernickelt | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 20 x 20 x 62 | - | ||
21.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 45 AC / < 70 DC | -25-85 | 4; (-40°C) | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 20 x 20 x 52 | - | ||
22.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67 | - | Zinkdruckguss vernickelt | - | - | - | - | Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anschlusskabel geschirmt: schirmbar | - | < 250 AC/DC | -25-85 | 4; (-40°C) | Zinkdruckguss, vernickelt | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 42 x 20 x 54 | - | ||
23.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67 | - | Zinkdruckguss vernickelt | Ethernet-Kabel, D-kodiert | - | - | - | Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anschlusskabel geschirmt: schirmbar | - | < 45 AC / < 70 DC | -25-85 | 4; (-40°C) | Zinkdruckguss, vernickelt | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 20.2 x 20.2 x 63 | - | ||
23.46 € | 1 | auf Anfrage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67 | - | Zinkdruckguss vernickelt | - | - | - | - | Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anschlusskabel geschirmt: schirmbar | - | < 250 AC/DC | -40-85 | 4; (-40°C) | Zinkdruckguss, vernickelt | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 42 x 20 x 54 | - | ||
23.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67 | - | Zinkdruckguss vernickelt | - | - | - | - | Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anschlusskabel geschirmt: schirmbar | - | < 45 AC / < 70 DC | -40-85 | 4; (-40°C) | Zinkdruckguss, vernickelt | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 20.2 x 20.2 x 63 | - | ||
37.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss | IP 67 | - | - | Netzkabel, T-codiert | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Zinkdruckguss; Dichtung: NBR; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,4 Nm | - | < 60 DC | -40-85 | 12; (bei Verwendung von Leitern mit 1,5 mm²) | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 20 x 20 x 65.5 | NBR | ||
30.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67 | - | PA | L-codiert | - | - | - | Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 63 DC | -40-85 | 16 | PA | Vergoldete Kontakte | ø 25 / L = 76 | - | ||
21.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4571/316Ti) | IP 67 | - | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Kontakte: vergoldet | - | 10-55 DC | -40-85 | 4; (-40°C) | PA | Vergoldete Kontakte | 20 x 20 x 52 | - | ||
82.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, in Kunststoffummantelung / PA 6.6, in Kunststoffummantelung | IP 67 | - | Messing in Kunststoffummantelung; PA 6.6 schwarz | - | - | - | - | Stecker: 1 x M23, gerade; Formkörper: Messing / PA 6.6, im Kunststoffmantel; Verriegelung: Messing, im Kunststoffmantel | - | 4.5-30 DC | -40-125 | - | Messing / PA 6.6, im Kunststoffmantel / Brass / PA 6.6, im Kunststoffmantel | - | 28 x 28 x 52 | - | ||
82.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, in Kunststoffummantelung / PA 6.6, in Kunststoffummantelung | IP 67 | - | Messing in Kunststoffummantelung; PA 6.6 schwarz | - | - | - | - | Stecker: 1 x M23, gerade; Formkörper: Messing / PA 6.6, im Kunststoffmantel; Verriegelung: Messing, im Kunststoffmantel | - | 4.5-30 DC | -40-125 | - | Messing / PA 6.6, im Kunststoffmantel / Brass / PA 6.6, im Kunststoffmantel | - | 28 x 28 x 52 | - | ||
27.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | IP 67 | - | PBT | - | - | - | - | Anschluss: 1 x 7/8", gerade; Formkörper: PBT; Verriegelung: Aluminium | - | < 300 AC | -40-90 | 9 | PBT | - | 27 x 27 x 86 | - | ||
18.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | - | - | - | - | 10-100 | II | - | - | -25-55 | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4; (-40°C) | PA 6.6 | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | FKM | ||
18.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | - | - | - | - | 10-100 | II | - | - | -25-55 | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4; (-40°C) | PA 6.6 | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | FKM | ||
20.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | - | - | - | - | 10-100 | II | - | - | -25-55 | < 60 AC/DC | -25-90 | 4; (-40°C) | PA 6.6 | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | FKM | ||
20.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | - | - | - | - | 10-100 | II | - | - | -25-55 | < 60 AC/DC | -25-90 | 4; (-40°C) | PA 6.6 | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | FKM | ||
27.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | - | - | PA 6.6 grau; Dichtung: EPDM | - | 10-100 | II | hygienische und nasse Bereiche in der Lebensmittelindustrie | - | -25-55 | < 250 AC / < 300 DC | -25-100 | 4; (-40°C) | PA 6.6 | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | EPDM | ||
27.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | - | - | PA 6.6 grau; Dichtung: EPDM | - | 10-100 | II | hygienische und nasse Bereiche in der Lebensmittelindustrie | - | -25-55 | < 250 AC / < 300 DC | -25-100 | 4; (-40°C) | PA 6.6 | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | EPDM | ||
30.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | - | - | PA 6.6 grau; Dichtung: EPDM | - | 10-100 | II | hygienische und nasse Bereiche in der Lebensmittelindustrie | - | -25-55 | < 60 AC/DC | -25-100 | 4; (-40°C) | PA 6.6 | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | EPDM | ||
30.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | - | - | PA 6.6 grau; Dichtung: EPDM | - | 10-100 | II | hygienische und nasse Bereiche in der Lebensmittelindustrie | - | -25-55 | < 60 AC/DC | -25-100 | 4; (-40°C) | PA 6.6 | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | EPDM |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Mutter
Absicherung
Elektrisches Design
Werkstoffe
Design
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%)
Schutzklasse
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Stecker
Lagertemperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Maße(mm)
Dichtungswerkstoff
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften