Teilenummer
|
---|
AC5005 |
E70096 |
E70471 |
E70582 |
E70583 |
E70585 |
E70586 |
E70587 |
E70598 |
E70599 |
E79995 |
E79998 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Schutzklasse | Anwendung | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Strombelastung pro Modul/Slot (A) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Bemerkung | Anzugsmoment (Nm) | Geformter Körper Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Dichtung: NBR; Gehäuse: PA; O-Ring: FKM; Schrauben: Edelstahl (1.4305 / 303); Kontermutter: Messing vernickelt; Kontaktstifte: Bronze vergoldet | - | - | - | - | Steckverbinder: M12 | -25-70 | - | - | - | 0.35 | - | ||
9.29 € | 1 | auf Anfrage | - | - | PA | M12-Buchse für AS-i-Flachkabel | - | - | - | Steckverbinder: 1 x M12; Formkörper: PA | -25-75 | - | 2 | - | - | PA | ||
21.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4305 / 303) | - | Dichtung: EPDM; Gehäuse: PA; O-Ring: EPDM; Schrauben: Edelstahl (1.4305 / 303); Kontermutter: Edelstahl (1.4305 / 303); Kontaktstifte: Bronze vergoldet | - | - | - | - | Steckverbinder: M12; Verriegelung: Edelstahl (1.4305 / 303) | -25-70 | - | - | keine umlaufende Dichtung erforderlichKupplungsmutter rastet nicht ein | 0.35 | - | ||
44.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | AS-i | Gehäuse: PBT / PC | - | III | Verteilung der AS-i Spannung und der externen 24 V Versorgung auf M12 Buchse | - | Steckverbinder: M12; Vergossenes Gehäuse: PUR | -25-75 | - | 4 | - | 1.65 | - | ||
27.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | AS-i | Gehäuse: PBT / PC | - | III | Verteilung der AS-i Spannung auf M12 Buchse | - | Kabel: 0,6 m, PUR|Steckverbinder: M12; Vergussgehäuse: PUR | -25-75 | 4 | - | Das Flachkabel darf nicht im Splitter enden. Verwenden Sie zum Abdichten eine flache Kabeldichtung oder eine Schrumpfkappe. | 1.65 | - | ||
16.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | AS-i | PBT / PC | - | III | - | - | Steckverbinder: M12 | -25-75 | - | 4 | - | 1.65 | - | ||
16.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | AS-i | PBT / PC | - | III | - | - | Steckverbinder: M12 | -25-75 | - | 4 | - | 1.65 | - | ||
40.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | AS-i | Gehäuse: PBT / PC; Schraube: Edelstahl (1.4305 / 303) | - | III | - | - | Steckverbinder: M12; Vergossenes Gehäuse: PUR | -25-75 | 4 | - | Das Flachkabel darf nicht im Splitter enden. Verwenden Sie zum Abdichten eine flache Kabeldichtung oder eine Schrumpfkappe. | < 1.65 | - | ||
26.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | AS-i | Gehäuse: PBT / PC; Schraube: Edelstahl (1.4305 / 303) | - | III | - | - | Kabel: 2 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm² | -25-75 | 4 | - | Das Flachkabel darf nicht im Splitter enden. Verwenden Sie zum Abdichten eine flache Kabeldichtung oder eine Schrumpfkappe. | < 1.65 | - | ||
28.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | AS-i | Gehäuse: PBT / PC; Schraube: Edelstahl (1.4305 / 303) | - | III | - | - | Kabel: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm² | -25-75 | 4 | - | Das Flachkabel darf nicht im Splitter enden. Verwenden Sie zum Abdichten eine flache Kabeldichtung oder eine Schrumpfkappe. | < 1.65 | - | ||
37.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 26.5-31.6 DC | - | -20-70 | - | 2 | - | - | - | ||
50.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 26.5-31.6 DC | - | -20-70 | - | - | FC-Schneidklemmverbinder mit Rundkabel und Buchse (Gesamtlänge 1,2 m) | - | - |
Loading...
Absicherung | IP 67 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Mutter
Elektrisches Design
Werkstoffe
Design
Schutzklasse
Anwendung
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Strombelastung pro Modul/Slot(A)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Bemerkung
Anzugsmoment(Nm)
Geformter Körper Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften