Y-Verteiler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E10802
E11569
E12269
E12481
E12529
EBC112
EBC113
EBC114
EBC115
EBC116
EBC117
EBC118
EBF006
EBF007
EBF008
EBF009
EBF010
EBF011
EBF012
EBT006
EBT007
EBT008
EBT009
EBT010
EBT011
EBT012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Mutter Absicherung Werkstoffe Design Schutzklasse Anwendung Ausführung mit Steckverbinder Elektrischer Anschluss - Buchse Betriebsspannung
(V)
Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Strombelastung pro Modul/Slot
(A)
Max. Stromlast Gesamt
(A)
Anzahl von Anschlüssen Splitter Box Geformter Körper Material Besondere Funktion Maße
(mm)

21.92 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickelt / Messing, vernickeltIP 67PUR-III-M8Stecker: 2 x M8; Formkörper: PUR; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet< 60 DC-25-9033-PUR / PURFrei von Silikon; vergoldete Kontakte15.4 x 35.4 x 39.1

22.98 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickelt / Messing, vernickelt / Messing, vernickeltIP 68PURT-Stück für den pseudo-seriellen Anschluss von Fail-Safe-Sensoren---Stecker: 1 x M12; Formkörper: PUR; Verriegelung: Messing, vernickelt< 30 AC / < 36 DC-25-9044-PUR / PUR / PUR--

19.79 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickelt / Messing, vernickeltIP 68PUR-III-M8Stecker: 2 x M8; Formkörper: PUR; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet< 30 AC/DC-25-90332PUR / PURFrei von Silikon; vergoldete Kontakte11 x 27 x 38

24.75 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss / ZinkdruckgussIP 67PUR---M12Steckverbinder: 2 x M12; Vergussgehäuse: PUR; Verriegelung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet< 60 DC-25-8544-PUR / PURFrei von Silikon; vergoldete Kontakte-

26.41 €

1 4 Arbeitstage -IP 68PUR schwarz-II--Steckverbinder: 2 x M12; Formkörper: PUR, halogenfrei; Kontakte: vergoldet60 AC/DC-25-85-4-PUR, halogenfrei / PUR, halogenfreiFrei von Silikon; vergoldete Kontakte-

21.68 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickelt / Messing, vernickelt-Gehäuse: PA orange; Dichtung: FKM-III--Stecker: 2 x M8; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,3-0,5 Nm< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-90-3--Frei von Silikon; vergoldete Kontakte-

22.86 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickelt / Messing, vernickelt-Gehäuse: PA orange; Dichtung: FKM-II--Stecker: 2 x M12; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-9044--Frei von Silikon; vergoldete Kontakte-

22.86 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickelt / Messing, vernickelt-Gehäuse: PA orange; Dichtung: FKM-II--Stecker: 2 x M12; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-9044; (cULus: 3)--Frei von Silikon; vergoldete Kontakte-

22.86 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickelt / Messing, vernickelt-Gehäuse: PA orange; Dichtung: FKM-II--Stecker: 2 x M12; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-9044--Frei von Silikon; vergoldete Kontakte-

22.86 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickelt / Messing, vernickelt-Gehäuse: PA orange; Dichtung: FKM-IIlogische ODER-Funktion-Stecker: 2 x M12; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-9044; (cULus: 3)--Frei von Silikon; vergoldete Kontakte-

22.86 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickelt / Messing, vernickelt-Gehäuse: PA orange; Dichtung: FKM-II--Stecker: 2 x M12; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-9044--Frei von Silikon; vergoldete Kontakte-

22.86 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickelt / Messing, vernickelt-Gehäuse: PA orange; Dichtung: FKM-IIlogische UND-Funktion-Stecker: 2 x M12; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-9044--Frei von Silikon; vergoldete Kontakte-

26.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L)-Gehäuse: PA Halogenfrei; Dichtung: EPDM-II--Stecker: 2 x M12; Formkörper: PA, halogenfrei; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-10044-PA, halogenfrei / PA, halogenfreiFrei von Silikon; vergoldete Kontakte-

26.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L)-Gehäuse: PA Halogenfrei; Dichtung: EPDM-II--Stecker: 2 x M12; Formkörper: PA, halogenfrei; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-10044; (cULus: 3)-PA, halogenfrei / PA, halogenfreiFrei von Silikon; vergoldete Kontakte-

26.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L)-Gehäuse: PA Halogenfrei; Dichtung: EPDM-II--Stecker: 2 x M12; Formkörper: PA, halogenfrei; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-10044-PA, halogenfrei / PA, halogenfreiFrei von Silikon; vergoldete Kontakte-

26.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L)-Gehäuse: PA Halogenfrei; Dichtung: EPDM-IIlogische ODER-Funktion-Stecker: 2 x M12; Formkörper: PA, halogenfrei; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-10044; (cULus: 3)-PA, halogenfrei / PA, halogenfreiFrei von Silikon; vergoldete Kontakte-

26.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L)-Gehäuse: PA Halogenfrei; Dichtung: EPDM-II--Stecker: 2 x M12; Formkörper: PA, halogenfrei; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-10044-PA, halogenfrei / PA, halogenfreiFrei von Silikon; vergoldete Kontakte-

26.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L)-Gehäuse: PA Halogenfrei; Dichtung: EPDM-IIlogische UND-Funktion-Stecker: 2 x M12; Formkörper: PA, halogenfrei; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-10044-PA, halogenfrei / PA, halogenfreiFrei von Silikon; vergoldete Kontakte-

26.06 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L)-Gehäuse: PA grau; Halogenfrei; Dichtung: EPDM-III--Anschluss: 2 x M8; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,3-0,5 Nm< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-80-3--Frei von Silikon; vergoldete Kontakte-

25.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L)-Gehäuse: PA orange; Dichtung: EPDM-II--Stecker: 2 x M12; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-10044--Frei von Silikon; vergoldete Kontakte-

25.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L)-Gehäuse: PA orange; Dichtung: EPDM-II--Stecker: 2 x M12; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-10044; (cULus: 3)--Frei von Silikon; vergoldete Kontakte-

25.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L)-Gehäuse: PA orange; Dichtung: EPDM-II--Stecker: 2 x M12; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-10044--Frei von Silikon; vergoldete Kontakte-

25.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L)-Gehäuse: PA orange; Dichtung: EPDM-IIlogische ODER-Funktion-Stecker: 2 x M12; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-10044; (cULus: 3)--Frei von Silikon; vergoldete Kontakte-

25.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L)-Gehäuse: PA orange; Dichtung: EPDM-II--Stecker: 2 x M12; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-10044--Frei von Silikon; vergoldete Kontakte-

25.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L)-Gehäuse: PA orange; Dichtung: EPDM-IIlogische UND-Funktion-Stecker: 2 x M12; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-10044--Frei von Silikon; vergoldete Kontakte-

24.40 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L)-Gehäuse: PA orange; Halogenfrei; Dichtung: EPDM-III--Anschluss: 2 x M8; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,3-0,5 Nm< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-80-3--Frei von Silikon; vergoldete Kontakte-

Loading...

  1. 1

Technischer Support