Abschlusswiderstandsbuchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E11589

Teilenummer
E11589
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.87 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Mutter Zinkdruckguss, vernickelt Absicherung IP 68 Werkstoffe TPU; Dichtung: FKM
Anwendung CAN-Bus Elektrischer Anschluss - Buchse Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPU; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt Umgebungstemperatur(°C) -40-85
Geformter Körper Material TPU Maße(mm) 14.5 x 14.5 x 43.9

Sie befinden sich auf der Seite für Abschlusswiderstandsbuchse, die Teilenummer ist E11589.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E11589.

Technischer Support