Verdrahtbare Buchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2M252
E2M261
E1001A
E1002A
E1003A
E1004A
E10013
E10108
E10109
E10136
E10137
E10447
E10448
E10886
E10887
E11043
E11145
E11252
E11510
E11511
E11512
E11552
E11553
E11657
E11658
E11714
E11764
E11774
E11795
E11841
E11863
E12354
E12356
E12357
E12463
E12464
E12499
E12582
E12672
E60122
E60124
E60136
E60174
E60175
E70142
E70170
EVC810
EVC811
EVC814
EVC815
EVF565
EVF566
EVF569
EVF570
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Mutter Absicherung Elektrisches Design Werkstoffe Design Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
(%)
Schutzklasse Anwendung Elektrischer Anschluss - Buchse Lagertemperatur
(°C)
Betriebsspannung
(V)
Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Stromlast Gesamt
(A)
Geformter Körper Material Besondere Funktion Umgebungstemperatur (bewegt)
(°C)
Verschmutzungsgrad Maße
(mm)
Dichtungswerkstoff Anzeige Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

33.51 €

1 4 Arbeitstage ZinkdruckgussIP 67-Gehäuse: Zinkdruckguss; Dichtung: PBTKamera mit Videoausgang O2M20x---Anschluss: 1 x M16, gerade; Verriegelung: Zinkdruckguss-< 60 DC-45-85---------

26.03 €

1 12 Arbeitstage -IP 67-Gehäuse: Messing vernickelt; Dichtung: PBT--III-4 x 0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 4,1-7,8 mm|Stecker: M16, gerade; Formkörper: Messing, vernickelt; Dichtung: PBT; Kontakte: vergoldet-< 250 DC-30-956Messing, vernickeltVergoldete Kontakte-1-PBT--

25.00 €

1 4 Arbeitstage PAIP 67-PBT---Anschluss an zertifizierte eigensichere StromkreiseStecker: 1 x Rd24, gerade; Formkörper: PBT; Verriegelung: PA; Kontakte: vergoldet---20-80-PBTVergoldete Kontakte--29 x 29 x 71---

19.79 €

1 4 Arbeitstage PAIP 65-PA---Anschluss an zertifizierte eigensichere StromkreiseAnschluss: 1 x M18, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: PA---20-80-PA---25 x 25 x 56---

19.79 €

1 4 Arbeitstage PAIP 65-PBT---Anschluss an zertifizierte eigensichere StromkreiseAnschluss: 1 x M18, gewinkelt; Formkörper: PBT; Verriegelung: PA---20-80-PBT---43 x 25 x 36---

25.93 €

1 4 Arbeitstage PAIP 67-PBT---Anschluss an zertifizierte eigensichere StromkreiseAnschluss: 1 x Rd24, gewinkelt; Formkörper: PBT; Verriegelung: PA; Kontakte: vergoldet---20-80-PBTVergoldete Kontakte--59 x 29 x 38.5---

13.98 €

1 4 Arbeitstage PAIP 65-PA----Anschluss: 1 x M18, gewinkelt; Formkörper: PA; Verriegelung: PA-< 45 AC / < 70 DC-40-854; (-40°C)PA---43 x 25 x 36---

14.21 €

1 4 Arbeitstage PAIP 67-PBT----Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: PBT; Verriegelung: PA-< 250 AC-40-85-PBT---36 x 20 x 30---

15.63 €

1 4 Arbeitstage PAIP 67-PA----Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: PA-< 45 AC / < 70 DC-25-854; (-40°C)PA---18 x 18 x 46---

24.52 €

1 4 Arbeitstage PAIP 67PNPPA----Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: PA-10-30 DC-40-85-PA---18 x 18 x 46-Schaltzustand 1 x LED, gelb Betrieb 1 x LED, grün-

13.98 €

1 4 Arbeitstage ULTRAMIDIP 65-PA----Anschluss: 1 x M18, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: ULTRAMID-< 45 AC / < 70 DC-40-854; (-40°C)PA---25 x 25 x 56---

73.09 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 65-Messing vernickelt----Anschluss: 1 x M23, gewinkelt; Formkörper: Messing, vernickelt; Verriegelung: Messing, vernickelt-10-30 DC-25-907.5Messing, vernickelt---51 x 26 x 58---

35.66 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 65-Messing vernickelt----Anschluss: 1 x M23, gerade; Formkörper: Messing, vernickelt; Verriegelung: Messing, vernickelt-10-30 DC-25-907.5Messing, vernickelt---26 x 26 x 49---

115.03 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 65-Messing vernickelt----Anschluss: 1 x M23, gewinkelt; Formkörper: Messing, vernickelt; Verriegelung: Messing, vernickelt-10-30 DC-25-907.5Messing, vernickelt---51 x 26 x 58---

52.35 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 65-Messing vernickelt----Anschluss: 1 x M23, gerade; Formkörper: Messing, vernickelt; Verriegelung: Messing, vernickelt-10-30 DC-25-907.5Messing, vernickelt---26 x 26 x 49---

20.74 €

1 4 Arbeitstage PAIP 67-PBT----Anschluss: 1 x Rd24, gewinkelt; Formkörper: PBT; Verriegelung: PA; Kontakte: vergoldet-< 250 AC / < 300 DC-40-100-PBTVergoldete Kontakte--59 x 29 x 38.5---

11.27 €

1 4 Arbeitstage PA 6.6IP 67-PA 6.6----Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA 6.6; Verriegelung: PA 6.6-< 45 AC / < 70 DC-25-604PA 6.6---18 x 18 x 52---

17.06 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L)IP 68-PBT----Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: PBT; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kontakte: vergoldet-< 45 AC / < 70 DC-40-854; (-40°C)PBTFrei von Silikon; vergoldete Kontakte--39 x 19 x 31---

25.35 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 68PNPPA----Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet-10-30 DC-25-854; (-40°C)PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte--30 x 18 x 35-Schaltzustand 1 x LED, gelb Betrieb 1 x LED, grün-

28.08 €

1 12 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 68-PA----Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet-< 45 AC / < 70 DC-25-854; (-40°C)PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte--20 x 20 x 46---

28.08 €

1 12 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 68-PA----Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet-< 45 AC / < 70 DC-25-854; (-40°C)PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte--35 x 20 x 30---

15.27 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 68-PA--III-Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet-< 45 AC / < 70 DC-25-904PAVergoldete Kontakte------

14.57 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 68-PA--III-Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet-< 45 AC / < 70 DC-25-904PAVergoldete Kontakte------

19.08 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 68-PA----Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet-< 45 AC / < 70 DC-25-1004; (-40°C)PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte--18 x 18 x 46---

19.08 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 68-PA----Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet-< 250 AC/DC-25-1004; (-40°C)PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte--35 x 20 x 30---

17.64 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 68-PA----Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet-< 125 AC/DC-25-1004; (-40°C)PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte--35 x 20 x 30---

17.42 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 67-PA----Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet-< 250 AC-25-854; (-40°C)PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte--35 x 20 x 30---

19.08 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 68-PA----Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet-< 45 AC / < 70 DC-25-1004; (-40°C)PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte--20 x 20 x 46---

17.42 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 67-PA----Stecker: 1 x 1/2", gewinkelt; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet-< 250 AC-25-854; (-40°C)PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte--35 x 20 x 30---

11.01 €

1 4 Arbeitstage PA 6.6IP 67-PA 6.6----Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA 6.6; Verriegelung: PA 6.6-< 45 AC / < 70 DC-25-60-PA 6.6---16 x 16 x 51---

34.95 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlIP 67; IP 69KPNPPBT; PA transparent----Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: PBT / PA, transparent; Verriegelung: Edelstahl; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,7-0,9 Nm-10-30 DC-25-854; (-40°C)PBT / PA, transparentFrei von Silikon; vergoldete Kontakte--38 x 20 x 36-Schaltzustand 1 x LED, gelb Betrieb 1 x LED, grün-

23.46 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickeltIP 67-Zinkdruckguss vernickeltEthernet-Kabel, D-kodiert---Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anschlusskabel geschirmt: schirmbar-< 45 AC / < 70 DC-40-854; (-40°C)Zinkdruckguss, vernickeltFrei von Silikon; vergoldete Kontakte--20 x 20 x 58---

23.46 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickeltIP 67-Zinkdruckguss vernickelt----Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anschlusskabel geschirmt: schirmbar-< 45 AC / < 70 DC-40-854; (-40°C)Zinkdruckguss, vernickeltFrei von Silikon; vergoldete Kontakte--20 x 20 x 58---

12.80 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 67PNPPBT; PA----Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PBT / PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet-< 30 AC/DC-40-85-PBT / PAVergoldete Kontakte--12 x 12 x 45---

15.27 €

1 12 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 67PNPPBT; PA----Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PBT / PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet-< 30 AC/DC-40-85-PBT / PAVergoldete Kontakte--12 x 12 x 45---

16.00 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 67PNPPBT; PA----Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PBT / PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet-< 30 AC/DC-40-85-PBT / PAVergoldete Kontakte--12 x 12 x 45---

37.55 €

1 4 Arbeitstage ZinkdruckgussIP 67--Netzkabel, T-codiert---Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Zinkdruckguss; Dichtung: NBR; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,4 Nm-< 60 DC-40-8512; (bei Verwendung von Leitern mit 1,5 mm²)PAFrei von Silikon; vergoldete Kontakte---NBR--

13.98 €

1 4 Arbeitstage -IP 67; (Gegenstecker eingesteckt)-Buchsengehäuse: PBT; Kontakte: vernickelt----Anschluss: 1 x AMP-Stecker, gerade; Kontakte: vernickelt-12-24 DC-40-100----40-100-29.8 x 26.4 x 31.5--Abdeckstopfen: 6 Abdichtung der einzelnen Adern: 2 x 0,25 m² Abdichtung der einzelnen Adern: 4 x 0,50 m² Mitgelieferte Crimpkontakte

30.57 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickeltIP 67-PAL-codiert---Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet-< 63 DC-40-8516PAVergoldete Kontakte--ø 25 / L = 70---

82.46 €

1 4 Arbeitstage Messing, in Kunststoffummantelung / PA 6.6, in KunststoffummantelungIP 67-Messing in Kunststoffummantelung; PA 6.6 schwarz----Stecker: 1 x M23, gerade; Formkörper: Messing / PA 6.6, im Kunststoffmantel; Verriegelung: Messing, im Kunststoffmantel-4.5-30 DC-40-125-Messing / PA 6.6, im Kunststoffmantel / Brass / PA 6.6, im Kunststoffmantel---28 x 28 x 52---

82.46 €

1 4 Arbeitstage -IP 67-Messing in Kunststoffummantelung; PA 6.6 schwarz----Stecker: 1 x M23, gerade; Formkörper: Messing / PA 6.6, im Kunststoffmantel-4.5-30 DC-40-125-Messing / PA 6.6, im Kunststoffmantel---28 x 28 x 53---

82.46 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 67-Messing vernickelt----Anschluss: 1 x M23, gerade; Formkörper: Messing, vernickelt; Verriegelung: Messing, vernickelt-4.5-30 DC-40-125-Messing, vernickelt---25 x 25 x 45---

48.31 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 67-Messing vernickelt----Anschluss: 1 x M18, gerade; Formkörper: Messing, vernickelt; Verriegelung: Messing, vernickelt-4.5-30 DC-40-85-Messing, vernickelt---18 x 18 x 60---

57.53 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltIP 67-Messing vernickelt----Anschluss: 1 x M18, gewinkelt; Formkörper: Messing, vernickelt; Verriegelung: Messing, vernickelt-4.5-30 DC-40-85-Messing, vernickelt---37 x 20 x 53---

19.56 €

1 4 Arbeitstage PBTIP 67-PBT----Stecker: 1 x Rd24, gerade; Formkörper: PBT; Verriegelung: PBT; Kontakte: vergoldet-< 45 AC / < 70 DC-40-100-PBTVergoldete Kontakte--29 x 29 x 71---

23.46 €

1 4 Arbeitstage ZinkdruckgussIP 67-PBT----Anschluss: 1 x 7/8", gerade; Formkörper: PBT; Verriegelung: Zinkdruckguss-< 45 AC / < 70 DC-25-8512PBT---27 x 27 x 83---

18.73 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickelt----10-100II---25-55< 250 AC / < 300 DC-25-904; (-40°C)PA 6.6Frei von Silikon; vergoldete Kontakte---FKM--

18.73 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickelt----10-100II---25-55< 250 AC / < 300 DC-25-904; (-40°C)PA 6.6Frei von Silikon; vergoldete Kontakte---FKM--

20.14 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickelt----10-100II---25-55< 60 AC/DC-25-904; (-40°C)PA 6.6Frei von Silikon; vergoldete Kontakte---FKM--

20.14 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickelt----10-100II---25-55< 60 AC/DC-25-904; (-40°C)PA 6.6Frei von Silikon; vergoldete Kontakte---FKM--

27.96 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl--PA 6.6 grau; Dichtung: EPDM-10-100IIhygienische und nasse Bereiche in der Lebensmittelindustrie--25-55< 250 AC / < 300 DC-25-1004; (-40°C)PA 6.6Frei von Silikon; vergoldete Kontakte---EPDM--

27.96 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl--PA 6.6 grau; Dichtung: EPDM-10-100IIhygienische und nasse Bereiche in der Lebensmittelindustrie--25-55< 250 AC / < 300 DC-25-1004; (-40°C)PA 6.6Frei von Silikon; vergoldete Kontakte---EPDM--

30.33 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4404 / 316L)--PA 6.6 grau; Dichtung: EPDM-10-100IIhygienische und nasse Bereiche in der Lebensmittelindustrie--25-55< 60 AC/DC-25-1004; (-40°C)PA 6.6Frei von Silikon; vergoldete Kontakte---EPDM--

30.33 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl--PA 6.6 grau; Dichtung: EPDM-10-100IIhygienische und nasse Bereiche in der Lebensmittelindustrie--25-55< 60 AC/DC-25-1004; (-40°C)PA 6.6Frei von Silikon; vergoldete Kontakte---EPDM--

Loading...

  1. 1

Technischer Support