Flachkabel-Verteilerbox

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E70354
E7354A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Absicherung Elektrisches Design Werkstoffe Design Betriebsspannung
(V)
Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Stromlast Gesamt
(A)
Anzugsmoment
(Nm)

54.02 €

1 4 Arbeitstage IP 68; IP 69K-Metallteile: Edelstahl (1.4404 / 316L); Gummidichtung für Kontaktstifte: FPM; O-Ring: EPDMAS-i / 24 V--30-804; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)2,5; (Befestigungsschraube)

66.69 €

1 4 Arbeitstage IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K)AS-iMetallteile: Edelstahl (1.4404 / 316L); Gummidichtung für Kontaktstifte: FKM; Dichtung: EPDM-24 DC; (nach PELV)0-602-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzklasse III Elektrischer Anschluss Anschluss: 1 x M12 Bemerkung Verwenden Sie M12-Steckverbinder mit Sechskantmuttern, Anzugsmoment 0,8 Nm.

Technischer Support