Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E2M235
Haltbarkeit(MON) | 24 | Absicherung | IP 67 | Werkstoffe | Gehäuse: ABS schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%) | < 75; (relative Luftfeuchtigkeit) | Elektrischer Anschluss - Stecker | Anschluss: M16 | Lagertemperatur(°C) | -40-125 |
Betriebsspannung(V) | 12 DC; (±1.5V) | Umgebungstemperatur(°C) | -40-85 | Überspannungsschutz | Ja |
Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | Schutzabdeckungen |
Sie befinden sich auf der Seite für Video-Umschalter, die Teilenummer ist E2M235.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E2M235.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften