Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC2386 |
AC2388 |
AC2396 |
AC2398 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Design | Bemerkung | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Farbige Einsätze auswechselbar | - | Deckelstütze: 2 Farbige Einsätze: 2, rot 2, grün 2, gelb 2, blau 2, weiß | ||
217.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | ||
215.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Farbige Einsätze auswechselbar | Die Drucktasten (EAO Typ 84) bieten Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren. Gehäuse und Drucktasten können beschriftet werden. | Deckelstütze: 2 Farbige Einsätze: 2, rot 2, grün 2, gelb 2, blau 2, weiß Montageadapter: 1 | ||
217.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Die Drucktasten (EAO Typ 84) bieten Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren. Gehäuse und Drucktasten können beschriftet werden. | - |
Loading...
Absicherung | IP 67 | Werkstoffe | PA | Anwendung | Installation vor Ort |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung(V) | 26.5-31.6 DC | Umgebungstemperatur(°C) | -25-60 | Anbauart | Montage auf DIN-Schiene |
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i | Max. Stromaufnahme von AS-I(mA) | 55 | Maße(mm) | 89.6 x 46 x 45 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
Bemerkung
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften