Teilenummer
|
---|
EC0705 |
EC3146 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Struktur der Kabel | Absicherung | Farbe | Werkstoffe | Ausführung mit Steckverbinder | Betriebsspannung (V) | Stecker Farbe | Temperaturbereich (°C) | Kabeltyp | Isolierendes Material | Länge des Kabels (m) | Stecker Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 40 Pole, verriegelbar und verpolungssicher Typ AMP AMP-Junior-Timer-Kontakte, Crimp-Anschluss | 6-18 DC | Schwarz | -40-105 | FLRY-B 0.5 / 1.0 / 2.5 (symmetrischer Aufbau, flexibel) nach den Normen DIN 72551, Teil 5/6 und DIN ISO 6722 | PVC | 2.5 | PBT-GF | |
38.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 x 0,5 mm² | IP 67 | Schwarz | PUR | - | 8-32 DC | - | - | - | - | 2 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Struktur der Kabel
Absicherung
Farbe
Werkstoffe
Ausführung mit Steckverbinder
Betriebsspannung(V)
Stecker Farbe
Temperaturbereich(°C)
Kabeltyp
Isolierendes Material
Länge des Kabels(m)
Stecker Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften