Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E30444
Absicherung | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68) | Nennspannung DC(V) | 24 | Werkstoffe | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI; PA faserverstärkt; FKM; Erdungsschelle: Edelstahl (1.4301 / 304) |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsaufnahme(mA) | < 20 | Schutzklasse | III | Elektrischer Anschluss - Stecker | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet |
Elektrischer Anschluss - Buchse | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | Lagertemperatur(°C) | -40-85 | Betriebsspannung(V) | 18-30 DC |
Umgebungstemperatur(°C) | -25-65 | Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | Unterstützte Master-Port-Klasse | A / B |
Besondere Funktion | Vergoldete Kontakte | Sio-Modus | nein | IO-Link Revision | 1.0; 1.1 |
Anzeige | 1 x LED Betrieb: grün IO-Link grün Störung rot |
Art der Übertragung | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Sie befinden sich auf der Seite für IO-Link-Repeater, die Teilenummer ist E30444.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E30444.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften