Teilenummer
|
---|
E70211 |
E70213 |
E70423 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Elektrischer Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
297.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Für die Adressierung von aktiven AS-i-Modulen mit Infrarot-Adressierschnittstelle Mechanische Daten | Kabel: 1 m, schwarz; Stecker: 1 x M12 | ||
24.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Für die Adressierung von aktiven AS-i-Modulen mit Infrarot-Adressierschnittstelle Mechanische Daten | Kabel: 1,6 m; Stecker: 1 x M12; Verriegelung: PA | ||
54.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Für die Adressierung von aktiven AS-i Kompaktmodulen | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Elektrischer Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften