Wiha Abisolier-Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®

Wiha Abisolier-Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Spart Geld: Zwei Werkzeuge in einem, Ablängen und Abisolieren.

Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Spezial-Seitenschneider mit Zusatzfunktion für die Elektroinstallation.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausfuehrung: Verschleißarmes, eingelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung.

Ausfuehrung: Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.

Ausfuehrung: Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch spezialgefräste Präzisionsschneide.

Ausfuehrung: Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 64 HRC.

Ausfuehrung: Hinterer Schneidenbereich nahe des Zangengelenks auch für mittelharte und harte Dräht geeignet.

Ausfuehrung: Vorderer Schneidenbereich für weichen Draht, mit Präzisions-Abisolierstationen für eindrähtige Leiter 1,5 mm² und 2,5 mm².

Kopfform: Halbrund, schwedische Form.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

VDE- und GS-geprüft

DIN ISO 5749.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26745
27431
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blisterpackung Gesamtlänge (Zoll)

34.19 €

1 5 Arbeitstage nein6 1/2"

35.51 €

1 5 Arbeitstage Ja61/2"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 160 ESD-Artikel nein VDE-Artikel Ja
mit Batterie nein Abisolierbereich Querschnitt min.(mm²) 1.5 Abisolierbereich Querschnitt max.(mm²) 2.5
Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²) 1.5 - 2.5 Durchmesser max(mm) 1.6 Schneidkraft 13
Harter Draht(mm) 1.6 Mittelharter Draht(mm) 2 Weicher Draht(mm) 4

Technischer Support