Steigert Ihre Effizienz: Automatische Abisolierzange für eine große Bandbreite an Kabeln von 0,03 - 16 mm².
Schont Ihre Gesundheit: Beigelegter Dämpfer für große Kabelquerschnitte zur Reduzierung des Rückschlags und Schonung der Handgelenke.
Senkt Ihre Kosten: Langlebig und robust durch metallischen Schneideeinsatz.
Spart Zeit: Schneller Austausch der Schneiden durch sofort verfügbare Ersatzklingen im Griff.
Anwendung: Zum Ablängen, Abmanteln und Abisolieren von Kabeln zwischen 0,03 - 16mm².
"Abisolieren leicht gemacht" verspricht die automatische Abisolierzange von Wiha. Mithilfe der Schneidfunktion können Kabel auf die gewünschte Länge abgelängt werden. Zudem beugt der integrierte Handschutz an der Schneide Verletzungen vor und verhindert dank der automatischen Schließfunktion, dass keine Kabel im Kabelbaum versehentlich beschädigt werden. Mit nur einer Zange ist das Abisolieren von Kabeln im Bereich zwischen 0,03 - 16mm² möglich. Präzises Arbeiten ermöglicht zudem der verstellbare Längenanschlag. Weiterhin zeichnet sich die Abisolierzange durch besonders geräuscharmes Arbeiten aus. Um beim Abisolieren großer Kabelquerschnitte ab 6mm² den Rückschlag zu reduzieren und die Handgelenke zu schonen, kann der beigelegte Dämpfer in die Zange eingesetzt werden. Weiterhin sind die im Griff enthaltenen Ersatzmesser und Austauschhilfen sofort zur Hand. Nach Arrietierung der Griffe ist die Abisolierzange platzsparend und sicher verriegelt und damit optimal für den mobilen Einsatz geeignet.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
42062
Gesamtlänge (mm)(mm) | 200 | ESD-Artikel | nein | Abisolierte Fläche (min - max) (AWG) | 32 - 5 |
---|---|---|---|---|---|
Blisterpackung | Ja | VDE-Artikel | nein | mit Batterie | nein |
Gesamtlänge (Zoll) | 8" | Abisolierbereich Querschnitt min.(mm²) | 0.03 | Abisolierbereich Querschnitt max.(mm²) | 16 |
Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²) | 0.03 - 16 | Abisolierbereich min (AWG) | 32 | Abisolierbereich max (AWG) | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Abisolierwerkzeug automatisch bis 16 mm², die Teilenummer ist 42062.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42062.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften