Wiha Abmantelungswerkzeug für Rundkabel

Wiha Abmantelungswerkzeug für Rundkabel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Ermöglicht das Abmanteln in schwer zugänglichen Räumen wie z.B. in Installationsdosen.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Perfekte Handhabung durch ergonomische Griffform.

Steigert Ihre Effizienz: Abmanteln aller üblichen Querschnitte durch stufenlose Einstellung.

Anwendung: Für bündiges Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabel mit Durchmesser 6 - 13 mm (z.B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), auch an schwer zugänglichen Stellen, z.B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw.

Beim Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabeln ist der Zugang häufig erschwert, da sich bspw. Abzweig- oder Verteilerdosen meist im Deckenbereich oder in Schaltschränken befinden. Mit dem Abmantelungswerkzeug für Rundkabel stellt sich das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen als besonders leichtgängig heraus. Dank dem abgerundeten Werkzeugkopf und der länglichen, ergonomischen Griffform liegt das Abmantelungswerkzeug perfekt in der Hand und bietet eine erhöhte Komfortablilität auch an schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Das Werkzeug sorgt für sicheres abmanteln aller gängigen Rundkabel im Bereich von 6 - 13 mm Durchmesser, wobei die Schnittiefe nicht extra manuell voreingestellt werden muss. Weiterhin hilft der integrierte Längenanschlag im Gehäuse für besonders präzises Arbeiten bei der Bearbeitung von Serien mit gleichem Absetzmaß. Eine sichere Aufbewahrung gewährleistet der Befestigungsclip zur Aufbewahrung und verhindert Beschädigungen des Werkzeugs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44620

Teilenummer
44620
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.88 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 140 ESD-Artikel nein Blisterpackung Ja
VDE-Artikel nein mit Batterie nein Gesamtlänge (Zoll) 5 1/2'
Abisolierbereich Durchmesser max.(mm) 1313 Abisolierbereich Durchmesser min.(mm) 66 Abisolierbereich Durchmesser min. – max.(mm) 6 - 13

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Abmantelungswerkzeug für Rundkabel, die Teilenummer ist 44620.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44620.

Technischer Support