Wiha Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel

Wiha Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Perfekte Handhabung durch ergonomische Griffform.

Spart Zeit: Schneller Austausch der Schleppklinge durch sofort verfügbare Ersatzklinge im Griff.

Steigert Ihre Effizienz: Abmanteln aller üblichen Querschnitte durch stufenlose Einstellung.

Steigert Ihre Effizienz: Abisolierung aller üblichen Querschnitte durch stufenlose Einstellung.

Anwendung: Für präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit Durchmesser 4 – 28 mm.

Bei der Installation an elektrischen Anlagen müssen immer wieder Kabel abgelängt und abgemantelt werden. Hier darf ein Abmantelungswerkzeug in der Ausrüstung nicht fehlen. Das Abmantelungswerkzeug von Wiha garantiert präzises, schnelles und sicheres Abmanteln. Mit der stufenlosen, einstellbaren Schnitttiefe per Einstellschraube ist das komfortable Abisolieren aller gängigen Rundkabelquerschnitte von 4 bis 28 mm möglich. Dabei stellt das Werkzeug durch das selbstdrehende Innenmesser automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Für eine sichere Kabelführung sorgt zudem der selbstspannende Festhaltebügel. Eine Sicherheitskappe deckt das Messer mit Hakenklinge während Transport und Lagerung ab. Während der Anwendung liegt das Abmantelungswerkzeug dank des großen Griffdurchmessers jederzeit perfekt in der Hand. Weiterhin ist im Werkzeuggriff eine Reserveklinge enthalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44240
44618
44619
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge (mm)
(mm)
Blisterpackung Gesamtlänge (Zoll) Abisolierbereich Durchmesser max.
(mm)
Abisolierbereich Durchmesser min.
(mm)

13.23 €

1 5 Arbeitstage 130Ja5 1/8"284

16.85 €

1 5 Arbeitstage 165nein6 1/2"282844

18.28 €

1 5 Arbeitstage 165Ja6 1/2"282844

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel nein VDE-Artikel Ja mit Batterie nein
Abisolierbereich Durchmesser min. – max.(mm) 4 - 28

Technischer Support