Wiha Schaltschrankschlüssel Kreuz-Form

Wiha Schaltschrankschlüssel Kreuz-Form

Steigert Ihre Effizienz: Alle Schlüssel und Profile in einem kompakten und leichten Werkzeug integriert.

Anwendung: Betätigen von Schaltschrank-Schließsystemen in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik sowie Industrie.

Material: Zink-Druckguss.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

36114

Teilenummer
36114
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.05 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Doppelbart Max 5 Vierkantkopf max 8 Vierkantkopf (min - max) 5 - 8
Vierkantkopf min 5 Schlitz 1 7 Phillips 1 PH2
VDE Artikel Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein
Gesamtlänge(mm) 9 Durchmesser Vierkant Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schaltschrankschlüssel Kreuz-Form, die Teilenummer ist 36114.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36114.

Technischer Support