Wiha Schaltschrankschlüssel Stift-Form

Wiha Schaltschrankschlüssel Stift-Form

Steigert Ihre Effizienz: Alle Schlüssel und Profile in einem kompakten und leichten Werkzeug integriert.

Extra: Ansteck-Clip mit Schlüssel für Heizungsentlüftungsventile.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

39076

Teilenummer
39076
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.27 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Doppelbart Max 5 TORX® 1 T20 Vierkantkopf max 8
Vierkantkopf (min - max) 5 - 8 Vierkantkopf min 5 Schlitz 1 7
Phillips 1 PH2 VDE Artikel Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein Gesamtlänge(mm) 9 Oberfläche T25
Durchmesser Vierkant Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schaltschrankschlüssel Stift-Form, die Teilenummer ist 39076.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 39076.

Technischer Support