Erleichtert die Handhabung: Durch Sechskant-Vercrimpung ist ein Verhaken von kleinen Aderendhülsen ausgeschlossen.
Senkt Ihre Kosten: Zum Schutz der Zange lässt sich der Crimpvorgang durch integrierten Hebel zu jedem Zeitpunkt manuell abbrechen.
Erhöht Ihre Sicherheit: Prozesssicheres Arbeiten durch Zuführhilfe verhindert das Vercrimpen des Kunstoffmantels der Aderendhülsen.
Steigert Ihre Effizienz: Deckt einen großen Anwendungsbereich von 0,08 - 16 mm² ab.
Steigert Ihre Effizienz: Pressdruck automatisch angepasst auf Aderendhülsengrößen.
Anwendung: Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228, EN 50027.
Bei der klassischen Anwendung von Crimpzangen besteht die Gefahr, dass die Aderendhülsen in der Zange verkanten oder fehlerhaft vercrimpt werden. Mit der automatischen Crimpzange mit Sechskant-Pressung können unnötige Kabel- und Aderendhülsenabfälle vermieden werden. Sie präsentiert sich mit einem großen Crimpbereich von 0,08 - 16 mm² und vereint somit kompakt zwei Crimpzangen in einer. Damit deckt die Crimpzange einen Großteil der Anwendungen ab. Dank der Sechskant-Vercrimpung wird vermieden, dass kleine Aderendhülsen hängen bleiben. Weiterhin bietet die Zuführhilfe zusätzliche Prozesssicherheit, indem sie das Vercrimpen des Kunststoffmantels verhindert. Die Zange eignet sich dank automatischer Crimpfunktion sowohl für Leerhülsen (bis 16 mm²) als auch Twin Hülsen (bis 10 mm²). Zudem garantieren die elastischen und schlagdämpfenden Kunststoffgriffe ein komfortables, ermüdungsfreieres Arbeiten. Ein integrierter Hebel ermöglicht, dass der Crimpvorgang zu jeder Zeit manuell abgebrochen werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41246
Gewicht(g) | 210 | Abisolierter Bereich (Minimum - Max)(AWG) | 28 - 5 | VDE Artikel | Ja |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Ja | ESD Artikel | Nein | Gesamtlänge(mm) | 210 |
mit Batterie | Nein | Abisolierbereich Querschnitt min.(mm²) | 0.08 | Abisolierbereich Querschnitt max.(mm²) | 16 |
Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²) | 0.08 - 16 | Abisolierbereich min (AWG) | 28 | Abisolierbereich max (AWG) | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Crimpwerkzeug automatisch für Aderendhülsen Sechskant-Pressung, die Teilenummer ist 41246.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41246.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften