Erleichtert die Handhabung: 360° drehbares und beidseitig offenes Crimpgesenk für optimale Zugänglichkeit.
Steigert Ihre Effizienz: Pressdruck automatisch angepasst auf Aderendhülsengrößen.
Steigert Ihre Effizienz: Deckt einen großen Anwendungsbereich von 0,08 - 16 mm² ab.
Senkt Ihre Kosten: Zum Schutz der Zange lässt sich der Crimpvorgang mittels Notentriegelung zu jedem Zeitpunkt manuell abbrechen.
Anwendung: Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228, EN 50027.
Das Vercrimpen von Aderendhülsen auf schwer zugänglichen Kabel gestaltet sich in der Praxis meist als große Herausforderung. Die automatische Crimpzange mit Vierkant-Pressung von Wiha präsentiert sich mit einem um 360° drehbaren Crimpkopf, sodass in 45° Rastern frontale und seitliche Zugänge ermöglicht werden. Zudem ist die Crimpöffnung beidseitig zugänglich und kann Aderendhülsen bis zu einer Länge von 18mm in einem Crimpvorgang verarbeiten. Mit einem Crimpbereich von 0,08 bis 16mm² deckt das Crimpwerkzeug von Wiha einen großen Anwendungsbereich ab und eignet sich ebenfalls für das Vercrimpen von Twin Hülsen bis 2x10mm². Durch eine automatische Crimpfunktion stellt sich das Crimpwerkzeug von selbst auf die unterschiedlichen Querschnitte ein und stellt sicher, dass der Crimpvorgang vollständig abgeschlossen wird. Dank Notentriegelungsfunktion kann der Crimpvorgang jederzeit manuell abgebrochen werden. Darüber hinaus ermöglichen die ergonomischen Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz komfortables Arbeiten. Das leichte und handliche Crimpwerkzeug mit Kniehebelmechanik, sorgt für eine hohe Kraftübertragung und vereinfacht so Ihre Arbeit. Ein hochfester Spezialstahl sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
45223
Gewicht(g) | 193 | Abisolierter Bereich (Minimum - Max)(AWG) | 28 - 5 | VDE Artikel | Ja |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Ja | ESD Artikel | Nein | Gesamtlänge(mm) | 193 |
mit Batterie | Nein | Abisolierbereich Querschnitt min.(mm²) | 0.08 | Abisolierbereich Querschnitt max.(mm²) | 16 |
Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²) | 0.08 - 16 | Abisolierbereich min (AWG) | 28 | Abisolierbereich max (AWG) | 5 |
Breite(mm) | 24 | Höhe(mm) | 62 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Crimpwerkzeug automatisch für Aderendhülsen Vierkant-Pressung mit drehbarem Crimpkopf, die Teilenummer ist 45223.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45223.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften