Wiha Universalschlüssel mit Doppelgelenk für Außendreikant, Außenvierkant und Doppelbart

Wiha Universalschlüssel mit Doppelgelenk für Außendreikant, Außenvierkant und Doppelbart

Erleichtert die Handhabung: Dank Doppelgelenk als schlanker Stift oder als kraftvoller T-Griff einsetzbar.

Steigert Ihre Effizienz: 8 Schlüsselprofile in einem kompakten und leichten Werkzeug vereint.

Anwendung: Zum Öffnen und Schließen von Schaltschrank-Schließsystemen in der Elektrotechnik.
Zum Betätigen von Schließsystemen in der Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, sowie technischen Installationen in Gebäuden.
Optimal für verschiedene Anwendungen im Bereich Wartung und Service.

Material: Schwenkeinsätze aus Zinkdruckguss. Schwenkarme und Verbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

In Schaltschrank- und Schließsystemen kommen unterschiedliche Schlüsselprofile zum Einsatz, welche ein normaler Schraubendreher oder Bit Satz nicht abdecken. Alle nötigen Profile einzeln zusammen zu stellen benötigt viel Zeit. Für eine effiziente Arbeitsweise enthält der Universalschlüssel von Wiha die 8 wichtigsten Schlüsselprofile, welche alle in einem Werkzeug fest miteinander verbunden sind. Durch das Doppelgelenk kann der Schlüssel kompakt für eine platzsparende Aufbewahrung zusammengeklappt werden. In der Anwendung kann er in gerade Stiftform gedreht werden um in beengten Platzverhältnissen einen einfachen Zugang zu ermöglichen. Sitzt ein Profil fest, kann der Schlüssel auch in eine T-Griff Form gedreht werden, um höhere Kräfte aufbringen zu können. Der Wiha Universalschlüssel garantiert langjähriges Arbeiten durch die stabile und robuste Zindruckguss-Konstruktion der Schwenkeinsätze sowie der glasfaserverstärkten Kunststoff-Ärme.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44001

Teilenummer
44001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.92 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Doppelbart, max.(mm) 5 Dreieckige Köpfe 7-9 Doppelbit (min - max) 3
Blisterpackung Ja Quadratischer Kopf, max.(mm) 8 Quadratischer Kopf (min - max) 5 - 8
Quadratischer Kopf, min.(mm) 5 VDE zertifiziert Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Universalschlüssel mit Doppelgelenk für Außendreikant, Außenvierkant und Doppelbart, die Teilenummer ist 44001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44001.

Technischer Support