Wiha Spannungsprüfer 150-250 Volt Schlitz schwarz, mit Ansteckclip

Wiha Spannungsprüfer 150-250 Volt Schlitz schwarz, mit Ansteckclip

Anwendung: Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich bis zu 250 V gegen Erdpotential.

Anwendung: Für Profis in Industrie und Handwerk geeignet.

Griff: Schwarz mit Ansteckclip.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00456
31771
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung VDE zertifiziert

9.44 €

1 5 Arbeitstage NeinNein

10.68 €

1 5 Arbeitstage JaJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 160 mit Batterie Nein ESD Artikel Nein
Griffdurchmesser(mm) 17 Länge Klinge sichtbar(mm) 60 Schlitz 1(mm) 3

Technischer Support